Miljön där din produkt tillverkas har en direkt inverkan på produktens kvalitet. Genom att övervaka och styra de kritiska miljöförhållandena kan du säkerställa hög kvalitet och efterlevnad. Våra validerade byggnadsautomationssystem för läkemedelsproduktion integrerar processtyrning och miljöledning för ökad produktivitet och förbättrad produktkvalitet.
Förbättra kvaliteten. Sänk kostnaderna. Underlätta kontroll.
Jämn produktkvalitet med en gemensam lösning för hela företaget
Flera system som styr kritiska processer för läkemedelsproduktion kan öka kostnaderna samt påverka efterlevnaden och kvaliteten avsevärt. Genom att använda en enda integrerad plattform för processautomation, miljöövervakning och byggnadsautomation kan du uppnå fördelar direkt.
Vår lösning med ett kvalificerat byggnadsautomationssystem är baserat på PlantPax®-processautomationssystem och Integrated Architecture®-systemprodukter. Med hjälp av en gemensam, skalbar lösning med hög tillgänglighet behöver du inte längre validera olika plattformar. Förkonstruerade och redan testade VVS-styrmoduler, bibliotek och mallar bidrar till en enhetlig datastruktur, minskar behovet av kontroller och dokumentation och förbättrar tiden till marknaden.
Vi tillhandahåller kompletta och färdiga lösningar för allt från drift och instrument till konstruktion, validering och support efter driftsättning. Vi har gjort det möjligt för kunder att erhålla flera fördelar, däribland:
- Minskad oönskad produktvariation
- Gemensam underhållsstrategi och minskad lagerhållning av reservdelar
- Sänkta energikostnader
Automation förbättrar verksamhetens effektivitet
Integrera produktionsstyrning och byggnadsautomation för förbättrad kvalitet
Det är mycket viktigt för tillverkare av biologiska läkemedel att undvika inverkan på produktionen och stilleståndstid som kan påverka efterlevnaden. Läs om hur en av våra kunder optimerade sin verksamhet med ett enda integrerat styrsystem. Lösningen gav åtkomst till data i realtid för företagsomfattande rapportering, förbättrat beslutsfattande och minskad energiförbrukning.