Tillverkare kan hantera utmaningar beträffande kvalitet, avkastning och regelverk genom att integrera biotekniska tillverkningsprocesser med övriga verksamheter.
Förvandla produktionsdata till användbar information
Smart, uppkopplad och produktiv: vägen framåt för bioteknik
Globala bioteknikföretag står inför stora utmaningar, däribland tid och kostnad för att införa produkter på marknaden, ökad konkurrens, regelefterlevnad, kvalitetskrav och produktionseffektivitet. Det finns en teknisk lösning för samtliga utmaningar inom bioteknik. Lösningen är enkel: skapa en smart och uppkopplad anläggning. En smart och uppkopplad anläggning som bygger på ett integrerat, flexibelt och informationskompatibelt automationssystem skapar mervärde genom:
- Snabbare produktlanseringar
- Minskade kostnader för efterlevnad
- "Rätt direkt" vid lansering
- Förkortade arbetscykler
Vi känner till nästa steg. Vi erbjuder ett fantastiskt utbud av lösningar för bioteknisk tillverkning, inom bl.a. process, information, automation och tjänster. Framtiden inom bioteknik är en smart, uppkopplad, informativ och produktiv anläggning.
Flexibel tillverkning
Uppnå mer med engångsteknik
Tack vare tekniska framsteg kan läkemedelsföretag nu börja använda ”framtidens anläggningar”. På dessa anläggningar tillverkas vanligen flera produkter och de har modulära utvecklings-/konstruktionskoncept och flexibel processutrustning, t.ex. mobil teknik för engångsbruk. Denna strategi medför dock nya utmaningar vad gäller att docka och lösgöra utrustning samt kontrollera att allt är korrekt anslutet. Våra engångslösningar är utformade för att hjälpa läkemedelsföretag att nå framgång under de moderna anläggningarnas hela livscykel.
Engångslösningen möjliggör:
- Spårning av utrustning
- Kontroll av flödesvägen
- Materialspårning
- Kontroll av hygienisk status
- Regelefterlevnad
Den skalbara automationsplattformen tillhandahåller ett helt integrerat, flexibelt system med inbyggd ”plug and play”-teknik. Denna funktion är viktig för att konfigurera och styra mobil utrustning eller utrustning för engångsbruk. Denna strategi, i kombination med våra lösningar för tillverkningsdata och MES-lösningar, möjliggör flexibel tillverkning av flera produkter samt insyn och spårbarhet i realtid.
Life science-företag utvecklar stamcellsanläggning
Integrerat processtyrningssystem höjer standarden för processdriften
Biopharmax, som bygger tillverkningsanläggningar världen över, fick i uppdrag att konstruera en ny produktionsanläggning för insulin i Kina inom en snäv tidsram. Med hjälp av Rockwell Automations lösningar kunde de göra besparingar i form av tid och konstruktionsarbeten och höja standarden på processdriften.
Modernt DCS förbättrar insynen och drifttiden
En tillverkare av biologiska läkemedel uppgraderade sina system för plattformsstyrning och förbättrade samtidigt insynen i verksamheten och drifttiden. De nya styrsystemen hjälper operatörer att konfigurera tillämpningar snabbare för att påskynda produktionsutvecklingen och förkorta arbetscykeln. Ett uppgraderat nätverk underlättar insyn i systemet med hjälp av fjärråtkomst. Detaljerade larm påskyndar felsökningsprocessen.
Pharmasuite Manufacturing Execution System
Minska tiden till marknaden. Höj kvaliteten och efterlevnaden.
På dagens mycket konkurrenspräglade och reglerade bioteknikmarknad är balans avgörande för framgång. Uppnå dina verksamhetsmål och produktivitetskrav på ett enhetligt och förutsägbart sätt med PharmaSuite® MES. Dessa utmaningar kräver en helhetslösning.
Flexibel bioteknisk produktion
För att möta skiftet inom bioteknikbranschen måste tillverkningssystem vara tillräckligt flexibla och exakta för att hantera komplexiteten hos en mindre och flexiblare produktionsprocess.
Vi förstår detta paradigmskifte. Vi erbjuder ett fantastiskt utbud av lösningar inom bl.a. process, information, automation och tjänster. Dessa erbjudanden ger en miljö som bygger på en lean/sex sigma-princip som gör det enkelt att skala upp och minska spill.