Företag inom läkemedelstillverkning kan uppnå flexibilitet, optimerad produktion och regelefterlevnad med våra lösningar inom automation, processtyrning och information.
Ökad produktivitet och lönsamhet
Korta ner produktionscyklerna och effektivisera tillverkningen
Hård konkurrens, högre produktionskrav och stränga lagar och bestämmelser sätter tryck på läkemedelstillverkarna att optimera produktionen. Läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar. Det är viktigare än någonsin att snabbt lansera produkter på marknaden för att lyckas nå nya tillväxtmarknader, konkurrera med generiska produkter och få ut så mycket som möjligt av en produkt innan dess patent löper ut.
Det är viktigt att utnyttja styrkan i ett integrerat styr- och IT-system för att skapa en uppkopplad verksamhet. Förmågan att uppnå organisationsövergripande uppkoppling och insyn gör det enklare att anpassa den lokala verksamheten till globala krav och att förbättra effektiviteten på samtliga anläggningar.
Vi tillhandahåller tillgång till och ökad insyn i viktiga tillverkningsdata i realtid. Du kan sedan förbättra verksamhetsprocesserna och förbättra tillgången till produktionsinformation i realtid. Du kan också förbättra integrationen av logistikkedjan för hela läkemedelsanläggningen.
PharmaSuite MES: anläggningsövergripande produktionshantering
Programvara möjliggör integrerad lösning för läkemedelsproduktion
Hur uppnår man operativ effektivitet, ökar effektiviteten i logistikkedjan, uppfyller allt strängare krav, förbättrar tiden till marknaden och uppnår sina affärsmål? Dessa utmaningar kräver en helhetslösning för läkemedelsprocessen, från produktionen till affärssystemen. En automationslösning som PharmaSuite® MES-programvaran.
Varför PharmaSuite MES?
PharmaSuite® MES-programvaran ger produktion som blir rätt direkt, minskad lagerhållning och minskade lagerhanteringskostnader samt stödjer strömlinjeformad och kontinuerlig förbättring. Skalbara tillämpningar:
- Orderhantering
- Kvalitetsledning
- Recepthantering
- Granskning genom undantagsprincipen
- Läkemedelsspårning
Mallinckrodt Pharmaceuticals uppgraderar system
PlantPAx MES minskar stilleståndstiden
Mallinckrodt Pharmaceuticals är producent av specialläkemedel och kontrastmedel för diagnostik. De kontaktade Rockwell Automation med några utmaningar: ett föråldrat system, oförmågan att genomföra förebyggande underhåll och krävande dagliga produktionsrapporter. Läs om vilka lösningar som infördes och som bidrog till minskad stilleståndstid och ökad dataåtkomst hos denna ledande aktör inom läkemedelsbranschen.
Uppgradering av luftkonditioneringssystem
Läkemedelsföretag revolutionerar luftkonditioneringssystem
Oriola AB är den näst största läkemedelsgrossisten i Sverige. De behövde uppgradera sitt luftkonditioneringssystem för att möta de ökade kraven från både kunder och nationell lagstiftning. Företaget bad Rockwell Automation om hjälp för att skapa en modern styrarkitektur. Resultatet: En lösning som är mer energieffektiv, ger bättre datasynlighet och som är enkel att uppgradera utan att det påverkar godkända processer.
Minska tiden till marknaden och förbättra effektiviteten
Lösningar som förbättrar produktkvaliteten och optimerar flexibiliteten
För att möta utmaningarna inom läkemedelsbranschen krävs smidigare och flexiblare tillverkning. Vi erbjuder helt integrerade styr- och IT-system för ökad produktivitet och effektivitet samt lägre risk.