Vi erbjuder en helhetslösning för serieproduktion som hanterar utmaningar från automation till MES, ERP och molnet. Kunder kan dra fördel av flexibilitet och kostnadsbesparingar då de tar itu med framtida förordningar, piratkopierade läkemedel och produktåterkallning.
Hitta en komplett lösning för serieproduktion av läkemedel
Rusta dig för tillväxt och framtida krav
Kommunikation mellan fabriksgolvet och front office har gått från något som är trevligt att ha till något som är nödvändigt. Det är inte så svårt som du tror att hitta en lösning som adresserar specifika utmaningar och uppfyller aktuella lagar och bestämmelser. Det går att hitta en lösning som innefattar insyn i realtid, som är godkänd enligt ISA-95 och som uppfyller kraven för serieproduktion av läkemedel.
Serieproduktion bidrar till minskad risk
Ökad logistikkedjeintegritet förbättrar lönsamheten
Globala läkemedelsföretag förlorar uppskattningsvis 75 miljarder dollar varje år till piratkopierade läkemedel, den gråa marknaden och stulna produkter. Förordningar kommer att kräva att läkemedelstillverkare kan spåra produkter genom hela logistikkedjan. Vår lösning för serieproduktion tar ett helhetsgrepp på produktspårning och spårbarhet. Vi tillhandahåller en enhetlig strategi för att hantera kommande bestämmelser, piratkopiering av läkemedel och produktåterkallelser.
En helhetslösning för serieproduktion
Skalbar, framtidssäker lösning ger kostnadseffektiv efterlevnad
Läkemedelstillverkare behöver modulära, skalbara serieproduktionslösningar som bygger på ett integrerat styr- och IT-system som enkelt kan integreras i de befintliga produktionslinjerna. De behöver sömlös interoperabilitet mellan maskiner, enheter och affärssystem. Vår serieproduktionslösning hjälper dig att uppfylla nuvarande bestämmelser med möjlighet att anpassa dig till kommande bestämmelser.