Höga marknadskrav kräver högre avkastning, toppkvalitet och ökad produktionskapacitet. Detta kan leda till allt mer komplicerade monteringssystem, högre kostnader för efterlevnad samt vara en påfrestning för redan överbelastade system. Vi erbjuder en integrerad automations- och IT-lösning som tillgodoser dina behov inom läkemedelstillverkning.
Förbättra kvaliteten, efterlevnaden och tiden till marknaden
Flexibel och skalbar för anpassning till branschens utmaningar
Företag som tillverkar medicintekniska produkter står inför enorma krav på att säkerställa säkerhet, noggrannhet och regelefterlevnad genom hela produktionsprocessen. Dessa tillverkare vänder sig i allt större utsträckning till automation för att bli mer konkurrenskraftiga.
Vi tillhandahåller en fullständigt integrerad automations- och IT-lösning för tillverkare av medicintekniska produkter. Vi hjälper dem att minska mängden manuellt arbete, vilket ger ökad produktionskapacitet, förbättrad kvalitet och lägre kostnader. Viktiga fördelar:
- Förbättrad effektivitet med integrerade system
- Ökad insyn, vilket möjliggör fullständig spårbarhet
- Minskade kostnader för efterlevnad
- Förkortade arbetscykler
Mer flexibla system för läkemedelstillverkning krävs för att uppfylla standarderna och hantera den ökade betydelsen av tillverkningsinformation. Vi hjälper dig att komma dit.
Uppnå operativ effektivitet
En företagsomfattande IT-lösning
En effektiv tillverkningsprocess för medicintekniska produkter är avgörande för att sänka den totala tiden till marknaden. Lösningar för att dra ner på pappersarbetet, minska antalet fel och uppfylla högt ställda kvalitetsstandarder ökar anläggningens produktionskapacitet. Samtidigt som de bidrar till att resurser som utför onödiga uppgifter kan plockas bort och att minska materialspill.
Rockwell Software PharmaSuite® Manufacturing Execution System (MES) möjliggör sömlös integration från ERP till fabriksgolvet, kvalitetspaneler i realtid och mycket mer. PharmaSuite-programvaran är baserad på S88- och S95-standarder och innehåller support för orderhantering och historik över elektroniska enheter (eDHR) för att säkerställa att monteringsprocessen för samtliga medicintekniska produkter kan spåras och dokumenteras. Funktioner för omarbete och reparation bidrar också till att effektivisera uppgifter för de enheter som är i behov av sådant arbete.
Advanced Scientifics samlar in tillverkningsinformation
Kund får insyn och möjlighet till spårning i tillverkningen av medicintekniska produkter
Advanced Scientifics Inc. (ASI) är en ledande global tillverkare av engångssystem för bioteknik. ASI ville förbättra sina datainsamlings- och rapporteringsfunktioner för flera produktionsprocesser för kirurgiska instrument. ASI införde lösningar för läkemedelstillverkningsinformation från Rockwell Automation, och:
- Förbättrade kundupplevelsen
- Minskade stilleståndstiden tack vare nya rapporteringsmetoder
- Förbättrade sin konkurrenskraft
Ökade produktiviteten och kvaliteten
Kund förbättrar utrustningens effektivitet, arbetscykeln och avkastningen
Till följd av den växande demografin för barn som tillhör babyboomgenerationen har en ledande tillverkare av medicintekniska produkter varit tvungen att öka sin produktionskapacitet. Med hjälp av Rockwell Automation och FactoryTalk®-sviten har företaget:
- Ökat sin produktivitet med 20 % jämfört med tidigare system
- Infört papperslös rapportering
- Implementerat ett övergripande spårningssystem för att förbättra kvalitetskontrollen
Flexibla och skalbara förpackningslösningar
Intelligenta spårningssystem
iTRAK® är ett smart, moduluppbyggt, skalbart linjärmotorsystem med oberoende styrning av flera skyttlar längs raka eller kurvlinjära vägar.
iTRAK ersätter hårdvara med enkla, effektiva programvaruprofiler som omdefinierar automationens hastighet och flexibilitet, samt:
- Ökar produktionen med minst 50 %
- Minskar stilleståndstiden vid omställning
- Minskar periodiskt underhåll
Optimerade prestanda och lönsamhet
Integrerade automations- och IT-lösningar för ökad produktivitet
Höga marknadskrav kräver högre avkastning, toppkvalitet och ökad produktionskapacitet. Vi erbjuder en omfattande portfölj med lösningar för att tillgodose behoven inom tillverkningen av medicintekniska produkter. Vi kan hjälpa dig att förbättra kvaliteten och efterlevnaden, öka avkastningen, förbättra tid till volym och automatisera komplexa processer.