Upptäck hur du sänker kostnaderna för att dra full nytta av och optimera din utrustning. Vår automationsplattform integreras ständigt med produktionsmaskiner och hanteringssystem.
Automatisera förpackningsprocessen
Flexibel och skalbar förpackningsteknik
Snabbare installation. Förbättrad tillförlitlighet. Högre energieffektivitet. Med våra lösningar får du hjälp med att möta den komplexa och föränderliga värld som moderna livsmedelsförpackningar är.
Med alltfler SKU:er och etiketter finns det ett behov av hållbara material, detaljhandelsanpassade förpackningar och optimerad pallanvändning. Flexibla förpackningar är viktigare än någonsin tidigare.
Med RAPID Line Integration™, en konfigurerbar lösning för linjestyrning, kan du få hjälp med följande:
- Inbyggd prestandahantering
- Flexibla metoder med integrering av separata tillverkningslinjer
- Konfiguration, styrning och analys av en hel linje från en och samma plats
Säkerheten först
Säkerhet och produktivitet
Det är möjligt att uppnå maskinsäkerhet på arbetsplatsen utan att kompromissa med produktiviteten. Det är dessutom smidigare, enklare och billigare än du kanske tror.
Fördelarna med maskinsäkerhet är tydliga. Miljontals medarbetare skadas på sina arbetsplatser varje år och förbättrad säkerhet kan bara bidra till att sänka den siffran.
Företag som har ett verksamhetsomfattande säkerhetstänk kan förbättra produktiviteten.
Flexibla och skalbara förpackningslösningar
Intelligenta transportsystem
Vårt intelligenta iTRAK®-system är ett modulärt, skalbart motorsystem som möjliggör oberoende styrning av flera skyttlar längs raka eller krökta band. iTRAK ersätter maskinvara med enkla, effektiva programvaruprofiler som omdefinierar hastighet och flexibilitet inom automation samt
- ökar produktionen med minst 50 %
- reducerar driftavbrott vid ställtider
- minskar periodiskt underhåll.