Konsumentpreferenser, hållbarhets- och säkerhetsfrågor, lagstiftning och stigande kostnader för råvaror och energi är alla faktorer som påverkar produktionen av drycker. De kräver att dryckestillverkare övervakar och reglerar produktiviteten och prestandan gentemot kostnaderna. Investeringar i avancerad teknik kan hjälpa dig att göra mer med mindre, föra ditt företag framåt och möta efterfrågan.
Högre produktivitet för att möta efterfrågan
Förvandla produktionsdata till användbar information
Ökande råvarukostnader, förändringar i kundernas smak och säkerhetsstandarder måste tas hänsyn till samtidigt som du arbetar på ett hållbart sätt. Ta dig an utmaningarna med ett informationsbaserat automationssystem som kan hjälpa dig med följande:
- Förbättra effektiviteten och öka produktionen
- Optimera avkastningen och minska avfallet
- Sänka driftkostnaderna
- Förbättra användningen av tillgångarna
Utöka kapaciteten inom dryckestillverkning
Migrera befintliga batchsystem för att förbättra produktiviteten
Den här kunden använde det distribuerade styrsystemet PlantPAx® – ett integrerat system med hög tillförlitlighet som använder servervirtualisering för att förbättra tillgängligheten och
- öka den övergripande effektiviteten och produktionen
- förbättra överensstämmelsen
- öka systemflexibiliteten
- möjliggöra för högre systemsäkerhet med individuella inloggningar, e-signaturer och automatisk utloggning.
Automatiserade dryckessystem centraliserar produktionen
Campari skapar enhetlig produktkvalitet och förbättrar TAK-värdet
Campari uppgraderade och utökade sitt destilleri med en automatiserad berednings- och tappningsanläggning, och kunde på så sätt centralisera verksamheten utan att produktkvaliteten påverkades. Nu använder Campari det distribuerade styrsystemet PlantPAx® för att kontrollera blandning, filtrering och tappning. Visualiseringsprogramvaran FactoryTalk® View SE tillhandahåller produktions- och processinformation i realtid för bättre beslutsfattande. Exempel på resultat är ökat TAK-värde, kortare ledtider och lägre kostnader.
Styrningslösningar för dryckesproduktion
Vi erbjuder fullständigt integrerade automationslösningar som förenar anläggningens olika verksamheter för att förbättra prestandan och säkerställa produktkvaliteten.
Våra styrningslösningar för dryckesproduktion
- optimerar förpackningsprocessen
- förbättrar hanteringen av recept och batcher
- uppfyller standarder och övervakar produktionen
- minskar avfallet.