Loading

SMC Flex 智慧型馬達控制器
Allen-Bradley

我們的 SMC™ Flex 軟啟動器提供電流範圍從 5~1250A。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(123)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • SMC Flex 智慧馬達控制器
SMC Flex 智慧馬達控制器
Chevron LeftChevron Left
SMC Flex 智慧馬達控制器
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 SMC™ Flex 軟啟動器提供 5~1250A 的電流範圍。其具備整合式旁路 及靈活的通訊功能,並擁有先進的效能、診斷與保護功能。


概述

  • 提供 5~1250A 範圍
  • 使用額定電壓:200~690V AC,50/60Hz
  • 包含九種啟動和停止模式
  • 包含三種慢速模式
  • 提供泵浦控制與制動控制選項
  • 提供內建電子馬達過載保護
  • 提供內建矽控整流器(SCR)旁路/運行接觸器
  • 提供內建多語言背光 LCD 顯示器,用於程式設計與監控
  • 提供可選通訊模組,支援多種網路
  • 可透過 Connected Components Workbench™ 軟體平台進行程式設計
  • 希望利用 SMC-50 軟啟動器額外功能的用戶,現在可於該產品線使用內部旁路功能。此外,現有套件可將部分尺寸的 SMC Flex 控制器升級至 SMC-50 功能。如需選擇合適 SMC-50 以符合您現有 SMC Flex 應用的資訊,請參閱 SMC Flex to SMC-50 With Internal Bypass Migration Solutions Profile
  • 本產品適用於多種應用,包括壓縮機、冷卻器、泵浦、輸送機及破碎機
附加資訊

您需要軟啟動器還是交流驅動器?您的應用需求為何?在選擇軟啟動器與交流驅動器時,您需要考慮哪些因素?請閱讀以下部落格以深入了解:

  • 為什麼選擇軟啟動器而非交流變頻驅動器?
  • 為什麼驅動器比軟啟動器更容易應用?
  • 馬達速度-扭矩曲線告訴您什麼?
  • 要旁路還是不旁路?這是問題所在嗎?
  • 三角形與星形-三角形內部解析
  • 馬達的巡航控制

工具與資源

  • SMC 估算精靈 — 獲得設備與系統的更進階分析。
  • SMC 熱分析精靈 — 針對特定應用進行簡易熱分析並選擇 SMC 產品。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 Smart Motor Controllers 規格 150-TD009_-EN-P
封閉式 SMC-3、SMC Flex 及 SMC-50 智慧馬達控制器規格 150-TD010_-EN-P
User Manuals 出版品資源
SMC Flex 控制器快速入門 150-QS001_-EN-P
SMC Flex 控制器使用手冊 150-UM008_-EN-P
Program Guides 出版品資源
星形-三角形與固態啟動器應用技術 150-AT005_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
封閉式智能馬達控制器產品型錄 150-PP007_-EN-P
SMC Flex 至 SMC-50 內部旁路遷移設定檔 MIGRAT-PP038_-EN-P
全球短路電流額定值產品概況 SCCR-PP003_-EN-P
何時使用軟啟動器或交流變頻器 150-SP007_-EN-P
SMC控制器與泵浦控制白皮書 150-WP003_-EN-P
智能馬達控制器中的軟啟動器旁路技術白皮書 150-WP006_-EN-P
何時使用SMC與AC變頻器白皮書 150-WP007_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
智能馬達控制器軟起動器系列型錄 150-BR144_-EN-P
高效率馬達控制型錄 IE3-BR001_-EN-P
SMC Flex 降壓固態智慧型馬達控制器採購規格 150-SR002_-EN-P
認證
認證
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
  • cULus 認證(Open Type)(File No. E96956,Guides NMFT、NMFT7)
  • CSA 認證(File No. LR 1234)
  • CE 標誌
  • CCC 認證
  • 適用於 IE3 馬達(IEC 60034-30)
標準相容性

 

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508
  •  

    Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
    2. Chevron LeftChevron Left 產品
    3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
    4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制
    5. Chevron LeftChevron Left SMC Flex 智慧型馬達控制器