Channel 视图
使用 Channel 视图完成以下任务:
- 为每个通道配置通信参数。
- 配置 Generic ASCII 通道参数。
- 配置 Modbus Master/Slave 通道参数。
Channel 视图示例

参数 | 定义 | 可用选项 |
|---|---|---|
Baud Rate | 指定串行端口的通信速率。 |
|
Data Bits | 指定每个字符的数据位数。 |
|
Parity | 指定所传输数据的奇偶校验,以验证数据的完整性。 |
|
Stop Bits | 指定每个已发送数据值的停止位数。 |
|
Serial Media | 确定连接到通道串行端口的介质是 RS-232C、RS-422 或 RS-485。 |
|
Duplex | 指定通道使用的握手协议。
小贴士:
全双工和半双工仅在串行介质设为 RS-232C 时可用。
|
|
Continuous Carrier | 确定是否在不发送数据的情况下传输载波频率。 选中该复选框,使用具有半双工通信的连续载波。
小贴士:
该复选框仅在“双工”设为“半双工”时可用。
| – |
RTS Send Delay | 指定从 RTS 信号打开(高电平)到发送数据之间的延迟 (20 ms)。
小贴士:
该参数可用于设置仅在串行介质设为 RS-232C 时的延迟时间。
| 0...32,767 (默认为 0) |
RTS Off Delay | 指定从发送最后一个字符到 RTS 信号关闭(低电平)之间的延迟 (20 ms)。
小贴士:
该参数可用于设置仅在串行介质设为 RS-232C 时的延迟时间。
| 0...32,767 (默认为 0) |
DCD Wait Delay | 显示数据载波检测 (DCD) 在丢弃数据包前等待直到变为未激活的秒数。 | 0...255 (默认为 1) |
提供反馈