Modbus Master 视图
使用 Modbus Master 视图将 Modbus 通信的设置配置为主站设备。
Modbus Master 视图示例

参数 | 定义 | 可用选项 |
|---|---|---|
Modbus Format | 确定 Modbus 传输格式为 Modbus RTU 或 Modbus ASCII。 |
|
Response Timeout | 定义 Modbus 客户端在开始新传输之前等待服务器响应的最短时间。 | 0...3,600,000 (x1 ms)(默认值 = 200) |
Broadcast Pause | 指定数据广播后的延时。 | 0...3,600,000 (x1 ms)(默认值 = 200) |
Retry Count | 指定重试请求的最大次数。 | 0...127(默认值 = 0) |
Diagnostics | 当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,通过 Modbus 主站查看用于性能和错误管理的诊断计数器。 | – |
Baud Rate | 默认值 | 有效范围 (µs) |
|---|---|---|
1200 | 58000 | 29000...65535000 |
2400 | 28000 | 14000...65535000 |
4800 | 14400 | 7200…65535000 |
9600 | 7200 | 3600…65535000 |
19200 | 3500 | 1750…65535000 |
38400 | 3500 | 1750…65535000 |
57600 | 3500 | 1750…65535000 |
115200 | 3500 | 1750…65535000 |
Baud Rate | 默认值 | 有效范围 (µs) |
|---|---|---|
1200 | 64000 | 32000…65535000 |
2400 | 32000 | 16000…65535000 |
4800 | 16000 | 8000…65535000 |
9600 | 8000 | 4000…65535000 |
19200 | 3500 | 1750…65535000 |
38400 | 3500 | 1750…65535000 |
57600 | 3500 | 1750…65535000 |
115200 | 3500 | 1750…65535000 |
选择 Diagnostics 可查看 Modbus 主站通道的诊断信息。
Modbus 主站通道诊断对话框示例

提供反馈