Generic ASCII Receive 视图
使用 Generic ASCII Receive 视图配置通过串行模块接收 ASCII 数据的参数。
Generic ASCII Receive 视图示例

参数 | 定义 | 可用选项 |
|---|---|---|
Swap Mode | 确定从串行端口接收数据的排列方式。 模块接收到输入数据后执行交换。 |
小贴士:
A、B、C 和 D 表示接收/发送数据中的四个相邻字节。
|
Handshake Mode | 确定串行模块将接收的数据从串行端口传递到控制器的方式。 |
|
Message Timeout | 指定接收超时值 (ms)。 每当模块从串行端口接收到新字节时,定时器都会复位。 |
|
Pad Character | 指定缓冲区未填满时填充剩余接收数据缓冲区的字符。 |
|
Start Mode | 确定数据中起始分隔符的用法。 |
|
Start Delimiter | 定义表示数据开始的字符。 处理该值之前从串行端口接收到的所有数据。 |
|
Termination Mode | 确定数据中终止分隔符的使用情况。 |
每个记录接收的数据的结束由以下其中一项决定:
|
Termination Delimiter 1 | 指定通道的第一个终止分隔符。 终止分隔符用于发出数据结束信号。 |
|
Termination Delimiter 2 | 指定通道的第二个终止分隔符。 |
如果输入 $,则表示未使用终止分隔符 2。 |
XON/XOFF | 启用和禁用通道的流量控制。 选中该复选框可启用该功能。 当串行端口接收缓冲区可用空间降至 20% 时,将发送 XOFF (0x13) 字符。 当串行端口接收缓冲区可用空间达到 80% 时,将发送 XON (0x11) 字符。 接收到 XOFF (0x13) 字符后,串口传输将暂停,直到接收到 XON (0x11) 或超时 60 秒。
小贴士:
仅下列组合支持 XON/XOFF:
|
|
Echo Mode | 启用和禁用字符回送。 选中该复选框可使模块立即将从串行端口接收的所有字节发回发送的设备。
小贴士:
只有以下组合支持回送模式:
|
|
Delete Mode | 确定 Delete 字符的模式,并影响回送远程设备的字符。 |
|
Read Buffer Size | 指定读缓冲区的最大长度(字节)。 | 1...256(默认值 = 256) |
Diagnostics | 当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,通过通用 ASCII 通信查看用于性能和错误管理的诊断计数器。 | – |
提供反馈