Caixa de diálogo Novo projeto
Use a caixa de diálogo
Novo projeto
para configurar as opções de projeto para um novo projeto do Logix Designer™.A maior parte dos controladores (controllers) exibem as opções de configuração de projeto padrão. Os controladores CompactLogix 5370, CompactLogix 5370 L1, ControlLogix 5580 e ControlLogix 5590 exibem opções exclusivas de configuração de projeto.
Para abrir a caixa de diálogo Novo projeto:
- No iniciador do Studio 5000, selecioneNovo projeto.
- Na colunaTipos de projetos, selecioneLogix.
- Localize o controlador (controller) para esse projeto expandindo cada categoria de controlador da lista ou inserindo um termo para busca na barra de pesquisa.
- Selecione um controlador (controller) na lista.
- Na caixaNome, insira um nome para o arquivo do projeto. O nome é limitado a 40 caracteres e precisa atender ao padrão de nomenclatura IEC-61131.
- (opcional) Na caixaLocalização, insira ou navegue até um local para armazenar o arquivo do projeto.
- SelecioneAvançar.
A Rockwell Automation reconhece que alguns dos termos que são usados atualmente em nosso setor e nesta publicação não estão alinhados com o movimento em direção a uma linguagem inclusiva na tecnologia. Estamos colaborando de forma proativa com colegas do setor para encontrar alternativas para esses termos e fazer alterações nos nossos produtos e conteúdo. Pedimos desculpas pelo uso desses termos no nosso conteúdo enquanto implementamos essas alterações.
Dê sua opinião