Configurar um projeto de controlador (controller) ControlLogix 5580 ou 5590
Antes de criar um novo projeto
Logix Designer
, você deve ajustar o controlador (controller) e as configuração de segurança. Os projetos de controlador ControlLogix
5580 e 5590 exibem opções de configuração exclusivas.Para configurar um projeto de controlador
ControlLogix
5580 ou 5590- Na listaRevisão, selecione uma revisão de firmware para o controlador (controller). A revisão de firmware mais recente é o padrão.
- Na listaChassi, selecione o tipo de chassi em que o controlador (controller) reside.
- Na listaRanhura, selecione a ranhura do chassi em que o controller controlador (controller) reside. A numeração da ranhura começa com 0.
- Na listaAutoridade de segurança, selecione uma opção de segurança:
- Sem proteção- todos os usuários podem visualizar e editar o projeto.
- FactoryTalk Security- somente usuários autenticados por meio do FactoryTalk Security podem visualizar e editar o projeto.
- (opcional) SelecioneUse apenas a Autoridade de Segurança selecionada para Autenticação e Autorizaçãopara não permitir que usuários sejam autorizados por outros métodos.
- (opcional) Na caixaDescrição, digite uma descrição para o controlador (controller).DICA: A descrição está limitada a 128 bytes. Os caracteres ASCII padrão consomem 1 byte por caractere, permitindo 128 caracteres. Caracteres de alguns idiomas requerem até três bytes por caractere, resultando em menos de 128 caracteres.
- SelecioneConcluir.
Dê sua opinião