Configurar um projeto de controlador (controller) CompactLogix 5370 L1
CompactLogix
5370 L1Antes de criar um novo projeto
Logix Designer
, ajuste o controlador (controller) e as configurações de segurança.Para configurar um projeto de controlador (controller)
CompactLogix
5370 L1- Na listaRevisão, selecione uma revisão de firmware para o controlador (controller). A revisão de firmware mais recente é o padrão.
- Na listaE/S (I/O) de expansão, selecione o número de módulos (modules) de E/S (I/O) de expansão conectados a este controlador (controller).ATENÇÃO:Quando estiver online, se os módulos (modules) presentes não corresponderem aos módulos especificados no projeto, poderá ocorrer controle inesperado. A configuraçãoI/O de expansãodeve corresponder ao número real de módulos (modules).
- Na listaAutoridade de segurança, selecione uma opção de segurança:
- Sem proteção- todos os usuários podem visualizar e editar o projeto.
- FactoryTalk Security- somente usuários autenticados por meio do FactoryTalk Security podem visualizar e editar o projeto.
- (opcional) Selecione Use apenas a Autoridade de Segurança selecionada para autenticação e autorização para associar esse projeto a uma Autoridade de segurança específica. Quando essa caixa de seleção está marcada, os usuários que interagem com o projeto devem ser autenticados e autorizados pela mesma Autoridade de segurança que foi usada para proteger esse projeto. Caso contrário, os usuários não autenticados deverão contar com as permissões do Usuário convidado.DICA:As permissões de Usuário convidado são armazenadas em cache no projeto. O aplicativoLogix Designerusa permissões de Usuário convidado quando o projeto é aberto, mas não está conectado à Autoridade de segurança doFactoryTalkque protege o projeto. Por padrão, todas as permissões do Usuário convidado são negadas. As permissões de Usuário convidado são configuradas noFactoryTalk Administration Console.
- SelecioneNome lógico <nome do controlador (controller)>ouConjunto de permissõespara aplicar permissões específicas ao controlador.SelecioneNome lógico <nome do controlador (controller)>para aplicarum Nome lógico noFactoryTalk Services Platformque tem o mesmo nome do controlador. Se não houver um Nome lógico que corresponda ao nome do controlador (controller), um novo Nome lógico será criado com o nome desse controlador. O novo nome lógico herda as permissões do respectivo recurso pai. Consulte a Ajuda doFactoryTalkpara obter mais informações sobre como as redes e os dispositivos herdam as permissões de segurança.SelecioneConjunto de permissõespara aplicar um conjunto específico de permissões ao controlador (controller). Os conjuntos de permissões listados são mantidos usando oFactoryTalk Services Platforme identificam um conjunto de ações (actions) que são permitidas ou negadas a uma combinação de usuário e computador específica.
- (opcional) Na caixaDescrição, insira uma descrição para o controlador (controller).DICA:A descrição está limitada a 128 bytes. Os caracteres ASCII padrão consomem 1 byte por caractere, permitindo 128 caracteres. Caracteres de alguns idiomas requerem até três bytes por caractere, resultando em menos de 128 caracteres.
- SelecioneConcluir.
Dê sua opinião