Loading

FactoryTalk Analytics PavilionX

Otimize os processos de fabricação para maximizar a rentabilidade da fábrica, melhorar a qualidade e minimizar o risco
Começar
Dois trabalhadores da fábrica estão próximos à linha de produção compartilhando informações em um tablet e área de transferência
OperationSuite
    • Visão geral
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Sistema de execução de manufatura Plex
    • Monitoração de produção Plex
    • Monitoração de produção Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • Sistema de gestão de qualidade Plex
    • Sistema de execução de manufatura para a indústria automotiva
    • Sistema de execução de manufatura para a indústria automotiva
    • Sistema de execução de manufatura para produtos embalados para o consumidor
    • Sistema de execução de manufatura para produtos embalados para o consumidor
    • Sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida
    • Sistema de execução de manufatura para o setor de ciências da vida
    • Sistema de execução de manufatura para metais
    • Sistema de execução de manufatura para metais
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • Visão geral
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • Visão geral
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView®32 para FactoryTalk® View SE
    • RSView®32 para FactoryTalk® View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Gestão de thin clients ThinManager
    • Gestão de thin clients ThinManager
    • Comunicações industriais
    • Comunicações industriais
    • MPC Pavilion8
    • MPC Pavilion8
    • Acesso remoto para equipamentos industriais
    • Acesso remoto para equipamentos industriais

Os processos industriais complexos tornam desafiador ser orientado pelo mercado e manter operações lucrativas. Os fabricantes devem ajustar sua metodologia de produção para introduzir uma maior variedade de produtos de maior valor e ciclos de produção mais curtos. Eles precisam produzir mais, operar com eficiência e melhorar a qualidade do produto até os limites dos equipamentos disponíveis. Para isso, eles devem garantir o máximo de disponibilidade e transições mais eficientes com menos desperdício. Além disso, os fabricantes estão enfrentando uma demanda pública mais forte para reduzir seu impacto ambiental e operar dentro dos limites de emissões regulamentadas.

Rockwell Automation O FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ Model Predictive Control (MPC) é uma camada de inteligência sobre os sistemas de automação que continuamente impulsiona a fábrica a alcançar vários objetivos de negócios — reduções de custos, diminuição de emissões, qualidade consistente e aumentos de produção — em tempo real. Os recursos de modelagem híbrida flexível do software FactoryTalk Analytics PavilionX incorporam todo o conhecimento de processo disponível para fornecer os modelos mais precisos e de maior fidelidade possíveis. Ele fornece exclusivamente uma solução única que pode lidar com processos não lineares e lineares simultaneamente, impulsionando resultados aprimorados em uma ampla gama de tecnologias de processo. Nossa tecnologia MPC avalia continuamente os dados operacionais atuais e previstos, compara-os com os resultados desejados e impulsiona novas metas de controle para reduzir a variabilidade do processo, operar dentro das restrições do equipamento e melhorar o desempenho.

VÍDEO
Visão geral do FactoryTalk Analytics PavilionX

Controle preditivo em tempo real para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e otimizar seu processo.


Gráfico do PavilionX mostrando maior precisão do modelo

Maior precisão do modelo

O software FactoryTalk Analytics PavilionX oferece modelagem híbrida com base em dados empíricos, equações de primeiros princípios, conhecimento do operador ou usando qualquer combinação destes. As aplicações Soft Sensor® podem se integrar a outros softwares FactoryTalk Analytics PavilionX, fornecendo medições oportunas em processo para aumentar a precisão das ações de controle. Além disso, nossas Redes Neurais com Ganho Extrapolado e Constrangido patenteadas fornecem precisão de modelo além das faixas operacionais históricas. Tudo isso agiliza a implantação, minimiza a necessidade de ajustar modelos à medida que a faixa de processo é estendida e maximiza o valor entregue.


Controle operacional mais rígido

A solução incorpora a mudança da dinâmica do processo em amplas faixas de operação do processo. Sua representação de modelo paramétrico fornece um modelo de controlador compacto e computacionalmente eficiente sem sacrificar a precisão. Isso melhora o desempenho da fábrica em regiões de operação mais amplas, fornece um controle de faixa de operação mais rígido e aumenta significativamente a flexibilidade em relação a mudanças de classificação, incluindo a introdução mais rápida de novos produtos.

Gráficos do PavilionX mostrando controle operacional mais rígido

Gráfico do PavilionX mostrando maior desempenho do controlador

Maior desempenho do controlador

Você pode manter um histórico contextual das ações de controle e melhorar a localização de falhas por meio do recurso de reprodução do controlador. As métricas de desempenho do controlador incorporado rastreiam e apresentam o desempenho, permitindo uma sustentabilidade acelerada e eficaz. Isso permite a identificação rápida e a resolução de diferença de modelo ou erros de ajuste de parâmetro para melhorar o desempenho do controlador. Também ajuda a alcançar um desempenho previsível e sustentável por meio da monitoração contínua do controlador.

Casos de uso do setor

Aproveitando os dados para resolver desafios únicos

Recipiente de bebidas

Alimentos e Bebidas

Um produtor internacional de laticínios enfrentava o desafio de controlar o processo de secagem para atender consistentemente às regulamentações governamentais. A Rockwell Automation recomendou uma aplicação de controle de umidade em malha fechada para gerenciar melhor a umidade do produto. Eles projetaram, desenvolveram e implementaram uma solução de controle preditivo baseada em modelo, fundamentada em sua plataforma de software modular FactoryTalk Analytics PavilionX. Ao alimentar os dados do sensor por toda a linha, os controles baseados em modelo puderam usar os dados para permitir que a linha respondesse de forma preditiva, reduzindo significativamente a variabilidade da umidade, aumentando a produtividade do secador e reduzindo a energia necessária para secar o caseinato. Como resultado, o produtor de laticínios alcançou uma redução de até 42% na variabilidade da qualidade, um aumento de até 0.38% no teor médio de umidade e um aumento de 6–15.8% na produtividade da produção.

Descubra nossa experiência no setor

Ícone de caminhão de cimento

Cimento

Uma empresa de cimento da América do Norte tinha o desafio de diminuir o uso de energia, aumentar a produção e melhorar a qualidade do produto, diminuindo o desvio no moinho de acabamento de cimento. Aproveitando a experiência de processo dos recursos de engenharia da Rockwell Automation e a otimização em regime permanente com controle preditivo por modelo para fornecer uma solução de controle de processo avançado capaz de gerenciar os pontos de ajuste e as transições do processo. Os recursos preditivos da solução permitiram que o pessoal da fábrica antecipasse o desempenho e gerenciasse proativamente os limites dos equipamentos. Como resultado, a solução aumentou a produtividade em 4.8% e 5.7% em dois moinhos, aumentou a produção do moinho de acabamento em 5% e reduziu o consumo de energia em 3.5 kWh/ton de cimento produzido.

Descubra nossa experiência no setor

Ícone de frasco químico

Químico

Um fornecedor petroquímico internacional precisava de uma maneira de atender a metas de produção específicas, incluindo o aumento da produção de um químico complexo, a redução de material fora das especificações e a redução dos tempos de transição entre as classificações. Com a solução FactoryTalk Analytics PavilionX MPC, a empresa criou modelos preditivos online que complementaram instrumentos de hardware e análises laboratoriais para fornecer estimativas em tempo real das condições do processo e do produto. Como resultado, o fornecedor petroquímico reduziu a variabilidade das propriedades do produto em 50%, diminuiu os tempos de transição em até 50%, aumentou a produção em 7% e aumentou a eficiência no uso de monômeros e catalisadores.

Descubra nossa experiência no setor

Qual é o seu apetite por aprendizado?

Grande, pequeno ou intermediário, confira uma riqueza de recursos para ajudá-lo a maximizar seu sucesso.

Publicações do FactoryTalk Analytics PavilionX
Case StudyRockwell Automation's case studies
Publicações do FactoryTalk Analytics PavilionX

Confira a Literature Library para encontrar uma ampla seleção de publicações que apoiam nossas diferentes ofertas de software.

Ver publicações
Vídeos do FactoryTalk Analytics PavilionX
PlayPlay
Vídeos do FactoryTalk Analytics PavilionX

Assistir a um vídeo é frequentemente a mais fácil maneira para processar novas informações. Deixe-nos ajudar. Confira estes vídeos do PavilionX e leve sua experiência de aprendizado para o próximo nível.

Assista aos vídeos agora

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

  • FactoryTalk® Analytics
    FactoryTalk® Analytics
    Software
    Software
    FactoryTalk® Analytics
    O FactoryTalk® Analytics fornece aos responsáveis pelas decisões aprendizado de máquina de autoatendimento e mashups de dados para que você não precise contar com cientistas de TI e dados.
    Começar
  • Planta de cimento reduz uso de energia
    Planta de cimento reduz uso de energia
    ESTUDO DE CASO
    ESTUDO DE CASO
    Planta de cimento reduz uso de energia
    A solução de controle preditivo por modelo (MPC) FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ otimiza os processos do forno e reduz os custos anuais de combustível em até USD 330.000,00.
    Leia agora
  • Produtor de níquel aprimora a calcinação de minério
    Produtor de níquel aprimora a calcinação de minério
    ESTUDO DE CASO
    ESTUDO DE CASO
    Produtor de níquel aprimora a calcinação de minério
    Produtor de níquel implementa a solução de controle da Rockwell Automation para aprimorar a qualidade da calcinação de minério por meio de fornos.
    Leia agora
  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    ESTUDO DE CASO
    ESTUDO DE CASO
    FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    Rockwell Automation has successfully implemented and deployed an APC solution for one of the largest production-capacity petrochemical plants in China, which is of high promotional and reproduction value in the industry.
    Leia agora
  • Melbourne Water atinge metas de sustentabilidade
    Melbourne Water atinge metas de sustentabilidade
    ESTUDO DE CASO
    ESTUDO DE CASO
    Melbourne Water atinge metas de sustentabilidade
    A tecnologia de controle preditivo por modelo (MPC) ajuda a Melbourne Water a reduzir o excesso de liberação de água e aumentar a conformidade ambiental
    Leia agora
  • A Cimento Itambé otimiza processos com controle preditivo por modelo
    A Cimento Itambé otimiza processos com controle preditivo por modelo
    ESTUDO DE CASO
    ESTUDO DE CASO
    A Cimento Itambé otimiza processos com controle preditivo por modelo
    A produtora de cimento brasileira Cimento Itambé implementou a tecnologia de controle preditivo por modelo para aumentar a disponibilidade dos equipamentos e reduzir o uso de energia.
    Leia agora
  • Software CEM
    Central elétrica a gás ao anoitecer
    Folheto
    Software CEM

    O Software CEM® da Rockwell Automation é um sistema de monitoração de emissões preditivo (PEMS) patenteado, baseado em modelo, que fornece uma solução certificável e econômica como alternativa aos sistemas de monitoração contínua de emissões (CEMS) baseados em hardware.

    Saiba mais
  • VÍDEO
    Otimize sua planta de processamento de mineração

    Reduza a variabilidade do processo e aumente a estabilidade além do que é possível atualmente com esquemas de controle tradicionais.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Controle preditivo por modelo (MPC) PavilionX
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.