Nosso portfólio de Controladores CompactLogix™ 5380 apresenta maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes. Todos os controladores CompactLogix 5380 usam o software de projeto Studio 5000® como um ambiente de desenvolvimento comum para configurar, programar e manter aplicações de controle. Esse programa aplicativo comum otimiza a produtividade, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o movimento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade. Além disso, os controladores são expansíveis para certificação de segurança SIL 3, PLe.
Os módulos de E/S Compact 5000™ oferecem opções de E/S padrão e de segurança, que proporcionam um controle de alto desempenho em um design compacto. Eles podem funcionar como uma E/S local em um sistema de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 e como uma E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para sistemas de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 ou ControlLogix® 5580. Esta solução de E/S é ideal para aplicações com requisitos de alto processamento.
Saiba mais sobre os controladores CompactLogix 5380 e os módulos de E/S Compact 5000.