Loading

Visão geral dos controladores CompactLogix 5380 e do sistema de E/S Compact 5000
Allen-Bradley

Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Os módulos de E/S Compact 5000™ oferecem opções de E/S padrão e de segurança, que proporcionam um controle de alto desempenho em um design compacto. Eles podem funcionar como uma E/S local em um sistema de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 e como uma E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para sistemas de controle CompactLogix 5380 e CompactLogix 5480 ou ControlLogix® 5580. Esta solução de E/S é ideal para aplicações com requisitos de alto processamento.

Nossos Controladores CompactLogix™ 5380 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes. Todos os controladores CompactLogix 5380 usam o software de projeto Studio 5000® como um ambiente de desenvolvimento comum para configurar, programar e manter aplicações de controle. Esse programa aplicativo comum otimiza a produtividade, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o movimento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade. Além disso, os controladores são expansíveis para certificação de segurança SIL 3, PLe.

Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
  5. Chevron LeftChevron Left Visão geral dos controladores CompactLogix 5380 e do sistema de E/S Compact 5000
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.