Página de configuração da porta Ethernet
A página de configuração de
Ethernet
está disponível para controladores L20E, L50E e L70E. Use a página para realizar as seguintes ações:- Exibir e definir as configurações de porta e endereço IP para IPv4 ou IPv6 (somente para controladores L50E e L70E).
- Obter endereços IP automaticamente usando o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ou definir manualmente as configurações de IP e, em seguida, baixá-las para o controlador quando estiver no modo dePrograma.
- Abrir a exibição Diagnósticos de comunicação.
- Sincronizar as configurações do controlador com asConfigurações do protocolo de Internetno projeto usando os botõesBaixar para o controladoreCarregar do controlador.
- Marcar e desmarcar a caixa de seleçãoDetectar endereço IPv4/IPv6 duplicadopara habilitar e desabilitar a detecção de endereço IP duplicado.
- Ativar ou desativar a detecção de endereço IP duplicado para IPv4 ou IPv6 (somente para controladores L50E e L70E).
- Definir as configurações da porta, como modo e velocidade.Se você alterar as configurações deVelocidadeouModo duplexe, em seguida, baixar alterações para o controlador, oFactoryTalk Design Workbenchdesconecta o controlador após o download. Isso acontece apenas ao usar uma conexão de ethernet, não em uma conexão USB.
- Habilitar ou desabilitar o servidorModbus TCP.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Diagnosticar | Abre a exibição Diagnósticos de comunicação. O botão Diagnosticar fica disponível quando o controlador está online. |
Configurações da Porta | |
Estado da porta | Habilita ou desabilita a porta Ethernet. Desabilitar a porta proíbe tanto a transmissão quanto o recebimento de dados. As opções são:
A porta Ethernet fica desabilitada por padrão. |
Negociar automaticamente a velocidade e modo duplo | Determina se o controlador negociará automaticamente a velocidade e o modo duplo da porta.
A função de negociação automática fica ativada por padrão com uma velocidade padrão de 10 Mbps. |
Ajustes do Protocolo de Internet (IP) | |
Configurar IPv4 | Habilita ou desabilita o IPv4. O FactoryTalk Design Workbench permite o uso de IPv4 para baixar ou carregar projetos e configurações de controlador.As opções são:
O IPv4 fica habilitado por padrão. |
Obter endereço IP automaticamente usando DHCP | Habilita ou desabilita o servidor DHCP para obter endereços IP automaticamente. As opções são:
Ele fica habilitado por padrão. |
Configurar endereço e definições do IP | Habilita a entrada manual para o endereço IPv4, Máscara de sub-rede e Endereço de gateway. As opções são:
Ele fica desabilitado por padrão. |
Endereço IP | Identifica o endereço IP do controlador em uma rede Ethernet/IP. Intervalos incorretos para endereços IP IPv4 estáticos são:
Quando você configura o endereço IP manualmente, a caixa exibe uma das seguintes opções:
|
Máscara de sub-rede | Separa o endereço IP digitado em um endereço de rede e um endereço de host.
Se a máscara de sub-rede não estiver correta, não é possível compilar o programa com sucesso. |
Endereço de gateway | Especifica o endereço de rede do gateway que conecta redes físicas individuais a um sistema de redes.
|
Detectar endereço IP duplicado | Habilita ou desabilita a detecção de endereço IP duplicado. As opções são:
Ele fica habilitado por padrão. |
Configurar IPv6 (somente para controladores L50E e L70E) | Habilita ou desabilita o IPv6. Quando selecionada, as configurações de IPv6 ficam disponíveis para configuração.
As opções são:
Por padrão, o IPv6 fica desabilitado. O IPv4 ou o IPv6 devem estar habilitados. |
Obter endereço IPv6 automaticamente (somente para controladores L50E e L70E) | Habilita a recuperação automática de endereços de rede IPv6 usando DHCP. Disponível quando o IPv6 está habilitado. As opções são:
Ele fica desabilitado por padrão. |
Configurar endereço e definições do IPv6 (somente para controladores L50E e L70E) | Habilita as entradas para endereço endereço IPv6 , Comprimento do prefixo da sub-rede e Endereço de gateway.Disponível quando o IPv6 está habilitado. As opções são:
Ele fica desabilitado por padrão. |
Endereço IPv6 (somente para controladores L50E e L70E) | Identifica o endereço IPv6 para o controlador em uma rede EtherNet. O endereço IPv6 tem 128 bits, representados como oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, separados por dois pontos. Por exemplo, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. É provável que os seguintes endereços IPv6 sejam definidos para o controlador Micro800 :
|
Comprimento do prefixo da sub-rede (somente para controladores L50E e L70E) | Especifica o tamanho da parte de rede do endereço IPv6. O intervalo válido do comprimento do prefixo da sub-rede é de 0 a 128. Por exemplo, um endereço IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 com um comprimento do prefixo da sub-rede de 64 significa que os primeiros 64 bits (2001:0db8:85a3:0000) identificam a parte da rede e os 64 bits restantes identificam a parte do host. Ao configurar a rede manualmente, insira o Endereço IPv6 e, em seguida, clique na caixa Comprimento do prefixo da sub-rede para preencher automaticamente o valor. Caso contrário, o Comprimento do prefixo da sub-rede permanece vazio. |
Endereço de gateway (somente para controladores L50E e L70E) | Um gateway conecta redes físicas individuais em um sistema de redes. Ao configurar a rede manualmente, insira o Endereço de gateway IPv6 . |
Detectar endereços IPv6 duplicados (somente para controladores L50E e L70E) | Habilita e desabilita a detecção de endereço IPv6 duplicado. Opções de Detectar endereço IP duplicado:
Ele fica habilitado por padrão. |
Ethernet/IP | |
Tempo limite de inatividade | Especifica o período de inatividade em segundos. O valor varia de 60 a 3.600. O valor padrão é 120. |
Modbus TCP | |
Estado do servidor | Ativa ou desativa o servidor Modbus TCP. Por padrão, o servidor Modbus TCP fica desativado. |
Ethernet - DNP3 sobre IP (disponível para controladores 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN) | |
DNP3 sobre IP | Ativa ou desativa o DNP3 sobre Ethernet e configura os parâmetros específicos da Ethernet para DNP3 quando ativado. O serviço DNP3 sobre Ethernet será ativado após a reinicialização. |
Endereço do nó escravo | Especifica o endereço do controlador na rede DNP3. Cada dispositivo na rede deve ter um endereço exclusivo. O endereço do nó varia de 0 a 65.519. |
Habilitar validação de endereço mestre | Determina a partir de qual endereço do nó o controlador aceita solicitações do cliente.
O endereço do nó varia de 0 a 65.519. |
Habilitar endereço próprio | Permite ou proíbe quaisquer pacotes que contenham o endereço de destino 65532 (FFFCh) para serem aceitos e processados. Isso fornece um mecanismo para um cliente descobrir o endereço configurado do controlador quando conectado ponto a ponto. Em um ambiente em rede, essa caixa de seleção deve ficar desmarcada. |
Endereço do nó mestre | Especifica o endereço do nó a partir do qual o controlador aceita as solicitações quando Habilitar validação de endereço mestre é selecionado.O endereço do nó varia de 0 a 65.519. Nó mestre 0 fica disponível por padrão. |
Habilitar controle de acesso para endereço IP mestre | Determina de quais endereços IP o controlador aceita solicitações do cliente DNP3.
O número máximo de endereços IP cliente para controle de acesso é 5. |
Tipo de endpoint | Seleciona o tipo de terminal de uma das seguintes opções:
|
Número da porta local (UDP) | Especifica o número da porta UDP no controlador que o cliente DNP3 usa para transmissões UDP. Isso é usado com qualquer tipo de terminal. O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000. |
Número da porta local (TCP) | Especifica o número da porta TCP no controlador ao qual o cliente DNP3 se conecta. Isso é usado com um terminal Ouvindo ou Duplo .O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000. |
Número da porta UDP mestre (Não Sol.) | Especifica o número da porta UDP no cliente DNP3 para o qual o controlador envia respostas não solicitadas. Isso é usado com um terminal Apenas datagrama .O número da porta varia de 0 a 65535. |
Número da porta UDP mestre (Inic. Não Sol.) | Especifica o número da porta UDP no cliente DNP3 para o qual o controlador envia sua resposta nula não solicitada com o bit RESTART IIN definido após uma reinicialização. Isso é usado com um terminal Apenas datagrama e Enviar resposta nula não solicitada inicial na reinicialização é selecionado na guia Escravo DNP3 .O número da porta varia de 0 a 65535. |
Número da porta TCP mestre (Não Sol.) | Especifica o número da porta TCP no cliente DNP3 para o qual o controlador se conecta para resposta não solicitada. Isso é usado com um terminal Duplo e quando o cliente DNP3 ainda não tem uma conexão TCP aberta com o controlador.O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000. |
Intervalo de Keep Alive | Especifica o intervalo, em segundos, para o mecanismo de Keep Alive do TCP. Se o cliente DNP3 não envia nenhuma comunicação em uma conexão TCP aberta nesse tempo limite, o controlador inicia uma solicitação de status da Camada do link de dados DNP3. Se nenhuma resposta for recebida dentro do período de confirmação, 10 segundos por padrão, o controlador encerrará a conexão TCP. Isso é usado com um terminal Ouvindo ou Duplo .O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 10. |
Dê sua opinião