Detectar e limpar um endereço IP duplicado

Use a página de configuração da Ethernet para definir as configurações do protocolo de Internet no projeto do
FactoryTalk Design Workbench
.
DICA:
  • Um endereço IP duplicado ocorre quando o endereço IP é configurado manualmente. Para evitar endereços IP duplicados, use o DHCP para obter o endereço IP automaticamente.
  • Quando um endereço IP duplicado é detectado, o controlador encerra todas as comunicações Ethernet.
  • Use a caixa de seleção
    Detectar endereço IP duplicado
    para ativar ou desativar a detecção de endereço IP duplicado.
Pré-requisitos
  • O controlador está no modo de
    programa remoto
    .
Para detectar e limpar um endereço IP duplicado
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Ethernet
    .
  3. Na página de configuração de
    Ethernet
    , siga um destes procedimentos para limpar o erro de endereço duplicado:
    • Se estiver usando IPv4
      • Selecione
        Obter endereço IP automaticamente usando DHCP
        ou
      • Selecione
        Configurar endereço IP e ajustes
        e digite um endereço IP diferente.
    • Se estiver usando IPv6
      • Selecione
        Obter endereço IPv6 automaticamente usando DHCP
        ou
      • Selecione
        Configurar endereço e definições do IPv6
        e insira um endereço IP diferente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal