Loading

Parceiros de tecnologia wireless avançada

Descubra como as tecnologias sem fio estão transformando a fabricação industrial.
Aperto de mãos ao fundo, na frente é exibido um diagrama de comunicação e troca de dados
Redes industriais
  • Produtos
  • Serviços
  • Soluções pré-fabricadas
    • Guias de projeto de rede
    • Guias de projeto de rede
    • Relatórios técnicos
    • Relatórios técnicos

Descubra como as tecnologias sem fio avançadas estão transformando a indústria. O 5G privado e o wi-fi estão proporcionando conectividade mais rápida, confiável e segura, aumentando a produtividade, a eficiência e a inovação. A Rockwell Automation está na vanguarda, colaborando com nossos parceiros de tecnologia Cisco, Ericsson e Nokia desde 2019 para aprimorar o desempenho do produto.


A tecnologia sem fio industrial avançada está transformando a fabricação

Em nossa série de webinar em duas partes, exploramos como as soluções sem fio avançadas, como wi-fi e 5G celular, estão expandindo o cenário industrial, como os produtos de rede de próxima geração estão acelerando a transformação digital e por que a rede é fundamental para a construção da resiliência na operação do sistema de controle.

  • Parte um: Habilite operações industriais desafiadoras com 5G privado
  • Parte dois: Tecnologia wi-fi e celular (5G) para atender às necessidades do chão de fábrica

Crie operações industriais ágeis, resilientes e sustentáveis

5G: edge-to-cloud

  • Fornece conectividade de baixa latência, permitindo a transmissão de dado em tempo real entre dispositivos de borda e a nuvem.
  • Oferece maior largura de banda e capacidade, permitindo a expansão contínua de implantações edge-to-cloud.
  • Fornece níveis mais altos de confiabilidade e resiliência de rede, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a disponibilidade do serviço.
  • A conectividade edge-to-cloud com 5G permite que as empresas implementem medidas de segurança robustas tanto na borda quanto na nuvem.

5G: O trabalhador conectado

  • Fornece conectividade confiável, de alta velocidade e baixa latência para dispositivos e aplicativos de AR/VR.
  • A combinação de 5G com AR e VR permite experiências de treinamento imersivas e interativas para os trabalhadores.
  • O 5G permite que os trabalhadores conectados visualizem dashboards, análise, gêmeos digitais e outras soluções baseadas no FactoryTalk em um tablet ou smartphone em tempo real.
  • Os técnicos podem acessar sobreposições digitais, instruções, dado em tempo real e se conectar com especialistas para suporte em tempo real durante a realização de manutenção e reparos.
  • Os trabalhadores conectados podem visualizar transmissões de vídeo ao vivo de locais remotos e sobrepor anotações digitais, listas de verificação ou orientações em sua visualização para obter contexto adicional para suas tarefas.

5G: ativos estacionários sem amarras

  • As redes 5G privadas fornecem conectividade confiável, de alta velocidade, baixa latência e roaming rápido, ajudando a permitir a operação contínua de AGVs e AMRs em ambientes industriais complexos.
  • Ao usar espectro sem fio dedicado e otimizar o uso da largura de banda entre aplicativos, a rede 5G privada fornece conectividade ininterrupta e prioritária para AGVs e AMRs.
  • As redes 5G privadas oferecem maior capacidade e cobertura para suportar muitos AGVs e AMRs simultaneamente em uma grande área geográfica.

5G: Ativos móveis

  • As redes 5G privadas fornecem alta velocidade, baixa latência, roaming rápido e conectividade confiável, ajudando a permitir a operação contínua de AGVs e AMRs em ambientes industriais complexos.
  • Ao usar espectro sem fio dedicado e otimizar o uso da largura de banda entre aplicativos, a rede 5G privada fornece conectividade ininterrupta e prioritária para AGVs e AMRs.
  • As redes 5G privadas oferecem maior capacidade e cobertura para suportar muitos AGVs e AMRs simultaneamente em uma grande área geográfica.

Explore o futuro da conectividade industrial com nosso Connected Enterprise Lab

Estamos investindo em um laboratório sem fio avançado para apoiar nossos clientes que podem não ter os recursos para desenvolver o seu próprio. Essa iniciativa permitirá a Prova de Conceito com nossos clientes para testar projetos potenciais antes de tentar implementá-los no chão de fábrica, ajudando a garantir que os produtos que levamos ao mercado sejam totalmente funcionais e eficazes.

Estamos focados na conectividade sem fio de rede geral com 5G privado e wi-fi. Estamos testando casos de uso específicos de OT e entendendo as expectativas de projeto de TI. Estaremos testando com OTTO 100AMR, ASEM 6300B e 6300PA, juntamente com vários produtos de parceiros. 

Teste do sistema

  • Teste de largura de banda
  • Sincronização de tempo
  • Roaming / handoff de rádio
  • Latência
  • Jitter
  • QoS

Serviços

  • Instalação
  • Pesquisa de local
  • Projeto de sistema
  • Teste de sistema
  • Teste de aplicação
  • Gestão de sistema
A UScellular adiciona rede celular privada 5G ao laboratório da Rockwell Automation
Comunicado à imprensa
A UScellular adiciona rede celular privada 5G ao laboratório da Rockwell Automation

A Rockwell Automation estabeleceu o Connected Enterprise Lab com nossos parceiros Ericsson e US Cellular. A Rockwell Automation continua a testar nossos produtos e software para que possamos ajudar os clientes a aproveitar tecnologias sem fio avançadas.

Saiba mais

Teste de EtherNet/IP em 5G privado

A Rockwell Automation está testando nossos produtos de automação industrial em 5G privado em nosso Connected Enterprise Lab.

Resultados finais do teste R15 CBRS

Os testes foram realizados de acordo com um plano de teste bem estabelecido da Rockwell Automation, fornecido com critérios rigorosos de sucesso de zero falhas de conexão durante um período de teste limitado. O plano de teste incluiu uma série de casos de teste para estabelecer conexões confiáveis de E/S padrão e de E/S de segurança EtherNet/IP (CIP Safety™) do GuardLogix® (usado apenas para monitoração da telemetria do banco de testes, com vários ajustes de intervalo do pacote requisitado (RPI), sobre o principal 5G e RAN para a E/S padrão FLEX™ 5000 e E/S de segurança nos casos de teste. O RPI é o período durante o qual o controlador e os módulos de E/S distribuída trocam dados.

Caso de teste Protocolo CIP Descrição do teste RPI (intervalo do pacote requisitado) Resultado
RA.CEL.1.1 CIP E/S Desempenho em RPI de 20 ms 20 ms Aprovado
RA.CEL.1.1 CIP E/S Desempenho em RPI de 5 ms 5 ms Aprovado
RA.CEL.1.3 CIP E/S RPI mínimo suportado 0.5 ms Aprovado
RA.CEL.2.1 CIP Safety™ Desempenho em RPI padrão 5094 de 20 ms 20 ms Aprovado
RA.CEL.3.1 E/S + Segurança Tráfego simultâneo usando RPIs padrão (20 ms)  20 ms / 20 ms (E/S, Segurança) Aprovado
infográfico mostrando teste de 5G privado em laboratório

Saiba mais sobre o wireless industrial avançado

O 5G privado oferece operações sustentáveis e ágeis
O 5G privado oferece operações sustentáveis e ágeis
Blog
Blog
O 5G privado oferece operações sustentáveis e ágeis
O 5G privado industrial é um facilitador da transformação digital para a produção inteligente, ajudando a entregar resultados de negócios como sustentabilidade e agilidade.
Leia agora
Roteador wireless 4300, 1783-RA, linha de produtos completa
Produto
Stratix 4300 Remote Access Router

O Stratix 4300 Remote Access Router agora oferece suporte a wi-fi e LTE celular para conectividade, além de Ethernet. Também adicionamos NAT/Roteamento ao Stratix 4300 Remote Access Router. 

Detalhes do produto Comunicado à imprensa
Transformação digital por meio do 5G autônomo (SA)
Transformação digital por meio do 5G autônomo (SA)
Blog
Blog
Transformação digital por meio do 5G autônomo (SA)
A Nokia e a Rockwell Automation se uniram para avaliar redes privadas 5G SA usando espectro CBRS para controle industrial em tempo real.
Leia agora
Nokia e Rockwell Automation continuam o trabalho na transformação digital
Vídeo
Nokia e Rockwell Automation continuam o trabalho na transformação digital

A Nokia e a Rockwell Automation discutem os obstáculos enfrentados pelas indústrias que navegam em redes celulares privadas e como sua experiência mútua visa impulsionar essa transformação digital.

Assista agora
Nokia e Rockwell Automation continuam o trabalho na transformação digital
Blog
Nokia e Rockwell Automation continuam o trabalho na transformação digital

A ideia de trazer a rede celular privada, tanto 4G quanto 5G, para o mundo da indústria pesada há muito tempo é atraente para o setor de telecomunicações. A Nokia e a Rockwell Automation estão colaborando para reunir suas respectivas áreas de experiência, vendo uma oportunidade de acelerar a transformação industrial habilitada por celular.

Saiba mais
Instituto Connected Systems
Instituto Connected Systems

O Connected Systems Institute (CSI) é um centro de excelência na University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) que desenvolve especialistas em domínio de manufatura por meio de educação, instalações de laboratório de última geração e oportunidades de pesquisa colaborativa.

Saiba mais

Juntos, estamos tornando a tecnologia sem fio industrial avançada uma realidade

Fornecendo tecnologia LTE privada, 5G e wi-fi para nossos clientes. 

Logo da Cisco
Exibir no Partner Locator
Logo da Ericsson
Exibir no Partner Locator
logotipo NOKIA
Exibir no Partner Locator
hms logo
Exibir no Partner Locator
Logotipo ProSoft Technology
Exibir no Partner Locator
Logotipo da empresa R3 Solutions
Exibir no Partner Locator

System Integrator Partners

A Rockwell Automation está trabalhando com integradores de sistemas para ajudar os clientes a integrar tecnologia sem fio avançada à sua manufatura.

Logo Future Technologies
Saiba mais
Logotipo Interstates
Exibir no Partner Locator
Logotipo RoviSys
Exibir no Partner Locator
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco

Outros também visualizaram

Loading
Loading
Loading
Loading

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Redes industriais
  4. Chevron LeftChevron Left Parceiros de tecnologia wireless avançada
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.