Loading

고급 Logix 5000 프로그래머 인증서

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP251
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses, Motion Control Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 Logix 5000™ 개념, 용어, 하드웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 프로그래밍 환경을 신속하게 학습하고 적용할 수 있는 개인을 위한 것입니다. 고급 프로그래밍 방법 및 명령어, 프로젝트 실행 및 최적화, 컨트롤러 프로젝트 보안 및 이벤트 로깅, 그리고 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®에서 사용할 수 있는 도구에 대해 학습합니다.

이 과정은 과정 가격에 포함된 Advanced Logix 5000 Programmer 인증 시험을 준비합니다. 이 과정을 완료하면 Logix 5000 애플리케이션에 대한 기능 사양이 주어졌을 때, 세부 사양 요구 사항을 충족하는 고도로 최적화된 프로젝트를 개발할 수 있어야 합니다.

이 과정은 Logix 5000 제어 엔진 또는 운영 체제를 사용하는 다음 하드웨어에 공통적인 작업을 다룹니다.

  • ControlLogix® 컨트롤러
  • CompactLogix 컨트롤러

또한 이 과정은 완전한 제어 시스템 설계 및 관리를 가능하게 하는 Integrated Architecture® Builder 및 Studio 5000 Architect® 소프트웨어에 대한 선택적 입문 강의 및 연습을 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후에는 다음과 같은 고급 ControlLogix® 및 Studio 5000 Logix Designer® 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 고급 명령어 프로그래밍
  • 태그/파라미터, 프로그램 실행 및 컨트롤러 성능 최적화
  • Studio 5000 Logix Designer 도구 활용
  • 컨트롤러 정보 및 보안 관리

또한, Integrated Architecture® Builder 및 Studio 5000 Architect® 소프트웨어에 대해 소개합니다.


참석 대상

이 과정에 적합한 참가자는 다음과 같습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 Logix 5000 컨트롤러 프로그래밍을 담당하는 분
  • 컨트롤러 코드 개발 경험이 있는 분
  • Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어의 추가 명령어, 기능 및 기능을 배워야 하는 분

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 다음 과정 중 하나를 이수해야 합니다.
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Level 1 과정(CCP250)
    • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development 과정(CCP143)
  • 프로그래머용 Logix 5000 인증 취득을 추구하는 분

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 즉각적인 피드백을 제공합니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드는 모든 Logix 5000 하드웨어 플랫폼에 공통적인 작업에 대한 단계별 지침을 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 학습한 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.

인증 평가

인증 평가에 대한 액세스는 수업 종료 후 90일 동안 유효하며 이메일로 제공됩니다. 

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ControlLogix with 5069 Compact I,O 워크스테이션(ABT-TDCLX4)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 주제와 기술을 이해한 후에는 다음과 같은 특정 Studio 5000 Logix Designer 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming 과정(CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Structured Text/Sequential Function Chart Programming 과정(CCP154)

과정 일정

1일차

  • 컨트롤러 메모리 및 애드온 프로파일 관리
  • Studio 5000 Logix Designer 도구 활용
  • 태그 내보내기, 가져오기 및 조작 • I,O 관리

2일차

  • I,O 알람 관리 및 구성
  • 마스킹 이동 프로그래밍
  • 배열 산술 및 구성 명령어 프로그래밍

3일차

  • 비트 및 배열 시프트 명령어 프로그래밍
  • Studio 5000 Logix Designer 구성 및 실행 최적화
  • 시퀀서 명령어 프로그래밍

4일차

  • 고급 메시징 프로그래밍
  • Studio 5000 Logix Designer 컨트롤러 프로젝트에서 컨트롤러 및 네트워크 성능 관리
  • Studio 5000 Logix Designer 컨트롤러 프로젝트에서 컨트롤러 상태 및 정보 관리 및 모니터링

추가 선택 주제

  • Integrated Architecture Builder 소프트웨어를 사용한 통합 아키텍처 시스템 구성
  • Studio 5000 Architect 소프트웨어를 사용한 ControlLogix 시스템 설계
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 고급 Logix 5000 프로그래머 인증서