Loading

Accelerated Logix 5000 프로그래머 인증서 레벨 1

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP250
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 가속 과정은 Logix 5000™ 개념, 용어, 하드웨어 및 Studio 5000 Logix Designer® 프로그래밍 환경을 신속하게 학습하고 적용할 수 있는 개인을 위한 것입니다. 이러한 초기 개념에서 생산자/소비자 기술 및 메시지를 사용하여 입력 및 출력 장치를 멀티캐스트하고, 컨트롤러 간에 데이터를 공유하며, 리모트 I,O를 제어하는 단계로 빠르게 이동할 수 있습니다.

이 과정은 과정 가격에 포함된 Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course Level 1 인증 시험을 준비합니다.

이 과정을 완료하면 Logix 5000 애플리케이션에 대한 기능 사양을 고려하여 사양 요구 사항을 충족하는 프로젝트를 개발할 수 있어야 합니다. 이 과정은 Logix 5000 제어 엔진 또는 운영 체제를 사용하는 다음 하드웨어에 공통적인 작업을 다룹니다.

  • ControlLogix® 컨트롤러
  • CompactLogix 컨트롤러

이러한 작업에는 새 프로젝트 생성, 애플리케이션 프로그래밍, 애플리케이션에 고급 기능(예: 데이터 배열, 애드온 명령어, 생산/소비 데이터 및 메시지) 추가 등이 포함됩니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 또는 프로그래머 생성
  • 애플리케이션 프로그래밍
  • 애플리케이션에 고급 기능 추가(데이터 배열, 애드온 명령어, 데이터 및 메시지 생성/소비)

참석 대상

이 과정의 이상적인 수강생은 다음과 같은 사람입니다.

  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용하여 Logix 5000 컨트롤러를 프로그래밍할 책임이 있습니다.
  • 모든 애플리케이션에 대한 래더 로직을 작성하는 방법을 배워야 합니다.

커리큘럼 참고: 이 과정에는 새로운 자료와 실습과 함께 CCP146, CCP151 및 CCP143 과정의 레슨이 5일간의 가속화된 형식으로 포함되어 있습니다. 이 과정 외에 세 가지 과정을 모두 수강하지 마십시오. 

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 최근 2년 이내에 Rockwell Automation Logix 5000 과정 1개 이상 이수
  • 프로그래머용 Logix 5000 인증서 취득

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • Studio 5000 Logix Designer 및 Logix 5000 절차 가이드는 모든 Logix 5000 컨트롤러에 공통적인 기본 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 단계를 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 학습한 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 ControlLogix with 5069 Compact I,O 워크스테이션(ABT-TDCLX4)을 사용하여 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있습니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

인증 평가

인증 평가에 대한 액세스는 수업 종료 후 90일 동안 유효하며 이메일로 제공됩니다. 

과정 일정

1일차

  • 제어 시스템 이해
  • ControlLogix 시스템 구성요소 찾기
  • 산업용 네트워크 식별 및 연결
  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트 생성
  • 다운로드, 업로드 및 온라인 전환

2일차

  • Studio 5000 Logix Designer 프로젝트에서 모듈 구성
  • 태그 생성 및 데이터 모니터링
  • 기본 래더 로직 초안 작성
  • 비트 단위 명령 프로그래밍
  • 래더 로직 다이어그램 테스트

3일차

  • 타이머 및 카운터 명령 프로그래밍
  • 비교, 수학 및 이동 명령 프로그래밍
  • 통합 실습: Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어에서 기본 애플리케이션 프로그래밍
  • 사용자 정의 데이터 형식 생성

4일차

  • 배열 생성 및 사용
  • 애드온 명령 생성
  • 파일 내 검색 및 관리
  • 데이터를 생성 및 소비하도록 Logix 5000 컨트롤러 구성

5일차

  • Logix 5000 메시지 구성
  • 컨트롤러 상태 값 검색 및 설정
  • Studio 5000 Logix Designer 툴 활용
  • Logix 5000 시스템에서 폴트 식별 및 수정
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerated Logix 5000 프로그래머 인증서 레벨 1