Loading

조명 제어
Allen-Bradley

조명 제어 제품에는 Multi-Pole 조명 컨택터, 피더 차단 조명 컨택터 및 조합형 조명 컨택터가 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

조명 제어 제품에는 Multi-Pole 조명 컨택터, 피더 차단 조명 컨택터 및 조합형 조명 컨택터가 있습니다. 멀티폴 조명 컨택터는 분기 회로용 20A 정격 접점이 있으며 최대 12폴 구성까지 가능합니다. 피더 차단 조명 컨택터를 사용하여 대형 조명 블록을 켜거나 끌 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 컨택터는 최대 2250A 크기로 제공됩니다. 이를 사용하여 풀버스 및 분할버스 조명 판넬보드를 제어할 수 있습니다.

Allen-Bradley logo
Products
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
502L 및 단로 스위치
로크웰 오토메이션의 Bulletin 502L 조합형 광 컨택터와 단로 스위치는 스위치 기능과 과전류 보호 기능이 외함 하나에 모두 들어 있습니다.
Circuit Breaker가 있는 503L
회로 차단기가 포함된 당사의 Bulletin 503L 혼합형 조명 컨택터는 공통 외함에 장착된 Bulletin 500L 조명 컨택터와 열동 자기식 회로 차단기로 구성됩니다.
500FL 피드스루 배선
당사의 Bulletin 500FL 피드스루 배선 전자식 유지 조명 컨택터는 대형 조명 블록을 제어합니다.
500L 상부 배선 피더 디스커넥트 조명 컨택터
당사의 Bulletin 500L 조명 컨택터는 백열 필라멘트, 형광등, 수은 아크 램프 및 커패시터로 전류를 전환하는 전기식 유지 컨택터입니다.
500LP 상부 배선 자석 래칭
Efficiently control various non-motor loads with Rockwell Automation's 500LP magnetic latching contactor. Features NEMA size options and 110/120V AC voltage.
500LC 기계식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LC NEMA AC 조명 컨택터는 다중 분기 회로 제어가 가능합니다.
100L 전기식 유지
당사의 Bulletin 100L 조명 컨택터는 다양한 조명 부하를 제어합니다.
500LG 전기식 및 기계식 유지
로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다.
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 조명 제어