- Product Selection
- Overview
Overview
다음에 혼합형 광 컨택터를 사용할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 502L 조합형 광 컨택터와 단로 스위치는 스위치 기능과 과전류 보호 기능이 외함 하나에 모두 들어 있습니다. 이 컨택터는 Bulletin 500L 3폴 조명 컨택터와 공통 외함에 장착된 단로 스위치(퓨즈형 또는 비퓨즈형)로 이루어져 있습니다.
- 전류 정격 15A - 300A 포함
- 가용성 또는 비가용성 단로 스위치 제공
- 도색된 메탈 외함: 타입 1, 타입 3R/4/12
- 스테인레스 스틸 외함: 타입 4/4X
- 비메탈 외함: 타입 4/4X
- 다양한 출고 시 개조 옵션 제공
인증
-
cULus 등재 — 파일 번호 E54866, 가이드 번호 NITW, NITW7
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.
애플리케이션
다음에 혼합형 광 컨택터를 사용할 수 있습니다.
- 산업, 고속도로 및 구역 조명 어플리케이션
- 정기적인 유지보수를 위해 조명 회로를 분리해야 할 수도 있는 어플리케이션