Loading

500LG 전기식 및 기계식 유지
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 500LG 전기식 및 기계식 유지 Multi-pole 조명 컨택터는 모듈형 소형 디자인과 설치가 간편한 점이 특징입니다. 이 컨택터는 밸러스트(형광등 또는 HID), 텅스텐 및 일반적인 사용 부하를 전환합니다. 이러한 컨택터에는 모든 구성이 가능한 표준 베이스와 연속 정격의 교체형 코일이 있으며 저압 회로를 12V, 5mA로 전환할 수 있습니다.

  • 최대 30A, 600V AC 정격
  • 최대 12폴 제공(최대 8 N.C.)
  • 모든 형태에 걸친 일반적인 공간
  • 감전 방지형 및 손등 보호형 전원 터미널
  • 접점 폴은 N.O.에서 N.C. 또는 N.C.에서 N.O.로 필드에서 전환 가능
  • UL 67 등재된 판넬 보드에 적용 가능
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed
표준 준수
  • CSA C22.2, No. 14
  • IP1X, IP2Xt
  • RoHS 준수
  • UL 508A

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 조명 제어
  5. Chevron LeftChevron Left 500LG 전기식 및 기계식 유지