Loading

500LP 상부 배선 자석 래칭
Allen-Bradley

Efficiently control various non-motor loads with Rockwell Automation's 500LP magnetic latching contactor. Features NEMA size options and 110/120V AC voltage.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LP 상부 배선 영구 자석 래칭 조명 컨택터는 전류를 백열등 필라멘트, 형광등, 수은등, 커패시터, 각종 비모터 부하 및 조명 부하로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 컨택터는 제어 전압이 110/120V AC입니다.

개요

  • 300A 이하의 NEMA 크기 포함
  • 3-Pole 설정 포함
  • 4-Pole 설정 및 전원 Pole 키트 제공
  • 110/120V AC 제어 전압만 제공

문서

Resource Publication Number Language
피더 차단 및 조합형 광 컨택터 사양 500-TD013
English
경제적인 조명 제어 백서 선택 500LC-WP001
English
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

CSA 인증 - LR1234
UL 등재 — 파일 번호 E14843, 가이드 번호 NRNT

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 조명 제어
  5. Chevron LeftChevron Left 500LP 상부 배선 자석 래칭