Loading

500LC 기계식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터
Allen-Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LC NEMA AC 조명 컨택터는 다중 분기 회로 제어가 가능합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 500LC NEMA AC 조명 컨택터는 다중 분기 회로 제어가 가능합니다. 이 조명 컨택터는 에너지 관리 시스템, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 통신 시스템, 마이크로 프로세서, 재실감지 센서, 광전 셀, 타이머와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 20A - 600V AC 정격(30A 범용)
  • 메탈 할라이드, 수은 증기, 석영 할로겐, 텅스텐 및 형광등 조명 부하용 정격
  • 0.4 - 0.5 역률에서 300% 정격 전류 차단
  • 특허 받은 단일 솔레노이드, 양방향 작동 메커니즘
  • 개방 및 폐쇄된 상태로 동력 구동식 접점을 통한 전기적 작동, 기계식 유지
  • 얕은 구성으로 판넬 보드에 장착 또는 별도 장착 가능
  • UL 67 등재된 판넬 보드에 적용 가능
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA 인증 — 파일 번호 LR1234
  • UL 등재 — 파일 번호 E14843, 가이드 번호 NRNT
표준 준수
  • CSA C22.2, No. 14
  • UL 508A

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 조명 제어
  5. Chevron LeftChevron Left 500LC 기계식 유지 Multi-Pole 조명 컨택터