Loading

섀시 기반 I/O

섀시 기반 I/O는 해당 제품군 중 특정 Allen-Bradley® 컨트롤러용으로 특수 설계된 제품입니다. 컨트롤러와 동일한 섀시에 로컬 I/O를 설치할 수 있습니다. 또한 I/O 통신 네트워크를 이용하면 I/O를 센서 및 액추에이터에 더 가깝게 배치하여 배선 비용을 줄일 수 있습니다.
섀시 기반 I/O
섀시 기반 I/O는 해당 제품군 중 특정 Allen-Bradley® 컨트롤러용으로 특수 설계된 제품입니다. 컨트롤러와 동일한 섀시에 로컬 I/O를 설치할 수 있습니다. 또한 I/O 통신 네트워크를 이용하면 I/O를 센서 및 액추에이터에 더 가깝게 배치하여 배선 비용을 줄일 수 있습니다.
입력/출력(I/O) 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • SLC I/O 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • ControlLogix 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • MicroLogix 확장 I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
    • Micro800 확장 I/O 모듈
  • 1799 내장 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • GuardPLC 안전 I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • CompactBlock Guard 안전 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 이중화 I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1718 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • 1719 Ex I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • POINT I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
  • ArmorPOINT I/O 모듈
  • 패키지 솔루션
Main Image

SLC I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1746 SLC™ I/O 모듈은 SLC 500 제어 플랫폼에 포함되어 있습니다. Rockwell Automation은 2018년 8월 31일부로 추가 Bulletin 1746 I/O 모듈을 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 Logix 제어 플랫폼과 함께 사용하는 Compact 5000™ I/O 모듈로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 세부 정보
Main Image

Micro800 확장 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 2085 Micro800™ 확장 I/O 모듈은 I/O 수와 유형의 유연성을 극대화하여 Micro850® 및 Micro870® 컨트롤러의 기능을 확장한 제품입니다. Micro850 및 Micro870 컨트롤러의 오른쪽에 단단히 고정되는 이 I/O 모듈은 DIN 레일 장착과 패널 장착 모두 가능합니다.

제품 세부 정보
Main Image

Compact 5000 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 모듈은 소형 설계로 우수한 제어 성능을 발휘하며, Logix 플랫폼의 성능 역량을 확대해 줍니다. CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 또는 CompactLogix 5480 시스템의 로컬 I/O 모듈로서, 안전 옵션도 사용 가능합니다. 이러한 모듈은 안전 모듈 제한이 적용되는 CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480,  ControlLogix® 5580 및 GuardLogix 5580 컨트롤러용 EtherNet/IP 네트워크에서 이상적인 분산 I/O 솔루션입니다. 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
Main Image

Compact I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1769 Compact I/O™ 섀시 기반 모듈은 1769 CompactLogix™ L3x, CompactLogix 5370 또는 Compact GuardLogix® 5370 컨트롤러용 로컬 및 분산 I/O로 사용할 수 있습니다. 랙 없는 설계의 랙 유형 기능은 비용을 낮추고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 내장형 탈착식 단자대는 I/O 센서와 액추에이터에 연결됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

MicroLogix 확장 I/O 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1762 MicroLogix™ 확장 I/O 모듈은 I/O 수와 유형의 유연성을 극대화하여 MicroLogix 1100, 1200, 1400 컨트롤러의 기능을 확장합니다. 랙 없는 모듈형 설계는 비용 절감 효과가 크고 교체 부품 재고를 줄여줍니다. 모듈은 DIN 레일이나 판넬에 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

ControlLogix 모듈

Rockwell Automation의 Bulletin 1756 ControlLogix® 섀시 기반 모듈은 애플리케이션의 요구에 맞춰 디지털, 진단 디지털, 아날로그, 모션 컨트롤, 특수 I/O 및 컴퓨팅 모듈을 다양하게 제공합니다. 이 섀시 기반의 모듈은 ControlLogix 컨트롤러의 로컬 섀시 또는 ControlNet™이나 EtherNet/IP™ 네트워크를 통해 ControlLogix 컨트롤러에 연결된 섀시에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 섀시 기반 I/O Chevron RightChevron Right