Loading

SLC I/O 모듈
Allen-Bradley

Rockwell Automation은 여러 Bulletin 1746 I,O 모듈이 단종되어 더 이상 판매되지 않는다고 발표했습니다. 고객은 Logix 제어 플랫폼과 함께 사용되는 Compact 5000™ I,O 모듈로 마이그레이션하는 것이 권장됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 1746 SLC™ I/O 모듈은 SLC 500 제어 플랫폼의 일부입니다. Rockwell Automation은 여러 Bulletin 1746 I/O 모듈이 단종되어 더 이상 판매되지 않는다고 발표했습니다. 고객께서는 Logix 제어 플랫폼에 사용되는 Compact 5000™ I/O 모듈로 마이그레이션하실 것을 권장합니다.

개요

  • SLC™ 500 섀시에 설치
  • 최대 3개의 섀시(30개의 I,O 모듈 포함)를 단일 컨트롤러 또는 통신 어댑터에 연결
  • 신호 노이즈 감소를 제공하는 광 커플링 및 필터 회로 포함
  • 일부 모듈에는 색상 코드가 적용된 탈착식 단자대 포함

다음 소형 로직 컨트롤러 및 입력/출력 모듈은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

  • 1747-L531
  • 1746-IA8
  • 1746-IB8
  • 1746-IN16
  • 1746-IO12DC
  • 1746-OB8
  • 1746-C7
  • 1747-DU501
  • 1747-C11

전환을 지원하기 위해 Logix 제어 플랫폼과 함께 사용되는 Compact 5000 I/O 모듈로 마이그레이션하는 것을 권장합니다. 이 모듈은 CompactLogix™ 5380 컨트롤러 시스템의 로컬 I/O 모듈입니다. 이 모듈은 CompactLogix 5380 및 ControlLogix 5580 컨트롤러를 위한 EtherNet,IP 네트워크에서 이상적인 분산 I,O 솔루션입니다. 처리 요구 사항이 높은 애플리케이션에 적합합니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
UL MarkedUL Marked
  • C-Tick
  • CE Marked
  • cUL Marked
  • UL Marked
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left SLC I,O 모듈