Loading

ArmorPOINT® I/O 모듈
Allen-Bradley

2025년 12월부터 ArmorPOINT® O™ 모듈이 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Loading
  1. 개요
  2. 인증
Open All Close All
개요
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

대부분의 좋은 것들과 마찬가지로 ArmorPOINT® I/O 모듈도 단종됩니다. 하지만 걱정하지 마십시오. ArmorPOINT I/O 모듈은 단종되어 2025년 12월부터 더 이상 판매되지 않지만, ArmorBlock 5000® I/O 블록, ArmorBlock® I/O 모듈 또는 O™ 모듈로 마이그레이션할 수 있도록 도와주는 툴과 지원이 준비되어 있습니다.

제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션​

가혹한 시장 상황은 상당한 도전 과제를 제시합니다. 기업 전반과 라이프사이클 전반에 걸쳐 기존 자동화 투자를 활용할 수 있는 방법을 지속적으로 모색해야 합니다.​

Rockwell이 마이그레이션 옵션을 결정하고 더 나은 성능, 더 많은 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정, 유지보수 비용 절감, 변화하는 시장 수요에 대한 신속한 대응 등 이점을 보여드리겠습니다.​

카탈로그 넘버별로 특정 라이프사이클 정보를 찾으려면 제품 라이프사이클 상태 검색 툴을 사용하십시오.​

​저희 제품 호환성 및 마이그레이션 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

개요

디지털 I/O 모듈

  • 다양한 AC 및 DC 전압
  • 입력, 출력 및 릴레이 출력 모듈
  • 설정 가능한 모듈에서 각 포인트는 DC 입력 또는 출력이 될 수 있음
  • 절연형 및 비절연형 모듈 유형
  • 선택된 모듈에서 포인트 수준 및 필드 측 진단 제공
  • 직접 연결 또는 랙 최적화 통신 선택 가능

아날로그 I/O 모듈

  • 열전대 및 RTD 모듈 포함
  • 모듈당 최대 4개의 단일 종단 입력 또는 출력
  • 온보드, 채널 레벨 데이터 알람(채널당 4개의 설정점)
  • 엔지니어링 단위로 스케일링
  • 채널 레벨 진단(전자 비트 및 상태 표시기)

특수 I/O 모듈

  • 카운터 모듈
  • 동기식 시리얼 인터페이스(SSI) 모듈
  • 시리얼 인터페이스 모듈(RS-232, RS-485/RS-422)

추가 정보

  • 내장 스위치 기술은 인기 있는 EtherNet 스위치 기능을 하드웨어에 직접 내장하여 추가 설정 없이 고성능 애플리케이션을 지원합니다. 이 기술은 EtherNet 애플리케이션을 위한 리니어 및 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 가능하게 합니다.
  • Rockwell의 DeviceLogix 스마트 컴포넌트 기술은 로직 해결 기능을 I/O, 모터 스타터, 푸시 버튼 및 기타 제어 컴포넌트에 통합하여 더 높은 성능과 더 낮은 비용의 분산 제어를 제공합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE 마크
  • C-Tick
  • IP65/66/67/69K 및 NEMA 4 준수(AC I/O 모듈은 IP67).
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorPOINT® O™ 모듈