Loading

저압 모터 보호 계전기

저압 모터 보호 계전기에는 과부하 릴레이, 밀폐형 모터 보호기 및 모듈형 보호 시스템의 다양한 옵션이 포함됩니다. 이 제품군에는 바이메탈 릴레이, Solid-State 과부하 릴레이, 모터 보호용 차단기가 있습니다.
저압 모터 보호 계전기
저압 모터 보호 계전기에는 과부하 릴레이, 밀폐형 모터 보호기 및 모듈형 보호 시스템의 다양한 옵션이 포함됩니다. 이 제품군에는 바이메탈 릴레이, Solid-State 과부하 릴레이, 모터 보호용 차단기가 있습니다.
회로 및 부하 보호
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image
전자식 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 전자 과부하 릴레이는 모듈형 설계의 유연성과 편의성을 제공합니다. NEMA 및 IEC 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 보호 및 통신 모듈 등 다양한 옵션이 포함되어 있습니다.

E300/E200 전자식 과부하 릴레이» E100 전자식 과부하 릴레이» E1 Plus 전자식 과부하 릴레이» 모두 보기 »
Main Image
바이메탈 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 바이메탈 열동형 과부하 릴레이는 IEC 애플리케이션용 모터 보호기입니다. 로크웰 오토메이션은 로크웰 오토메이션의 컨택터 및 가역형 컨택터용으로 이러한 릴레이를 설계합니다.

IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이» IEC 바이메탈 과부하 릴레이» 모두 보기 »
Main Image
NEMA 공정 합금 과부하 릴레이

Bulletin 592 공정 합금 과부하 릴레이는 열동형 장비입니다. 이러한 릴레이를 적절한 단락 보호 장비와 함께 사용하면 과전류로 인한 모터, 모터 컨트롤러 및 전력 배선의 과열을 방지할 수 있습니다. 트립 자유 메커니즘은 재설정 단추를 눌러도 과부하 보호 기능을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image
825-P 모듈형 보호 시스템

Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 저압 모터 보호 계전기 Chevron RightChevron Right