Loading

전자 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 전자 과부하 릴레이는 모듈형 설계의 유연성과 편의성을 제공합니다.  NEMA 및 IEC 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 보호 및 통신 모듈 등 다양한 옵션이 포함되어 있습니다.

전자 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 전자 과부하 릴레이는 모듈형 설계의 유연성과 편의성을 제공합니다.  NEMA 및 IEC 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 보호 및 통신 모듈 등 다양한 옵션이 포함되어 있습니다.
회로 및 부하 보호
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image

E300/E200 전자 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 E300™(네트워크로 연결) 및 E200™(네트워크로 연결되지 않음) 전자식 과부하 릴레이는 최신 과부하 방지 기술입니다. 모듈형 설계, 통신 옵션, 진단 정보, 간편한 배선, Logix 기술 통합 등의 장점을 갖추고 있어 자동화 시스템에 포함된 모터 컨트롤 애플리케이션의 과부하를 방지하는 데 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

E100 전자식 과부하 릴레이

E100 전자식 과부하 릴레이는 차세대 기본 계층 전자식 과부하 릴레이입니다. 이러한 릴레이에는 모터 보호 투자를 더 효과적으로 보호하는 향상된 기능이 포함되어 있습니다. E100에는 더 낮은 방열과 적극적인 구성요소 인증 전략을 사용하는 향상된 정확도와 반복성을 갖춘 자가 전원 설계가 포함되어 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

E1 Plus 전자식 과부하 릴레이

Rockwell Automation은 2021년 4월부터 Bulletin 193 IEC 및 592 NEMA E1 Plus 전자식 과부하 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 E100 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 세부 정보

새로운 치수, 배선, 판넬 레이아웃은 모두 레거시 제품 교체의 까다로운 부분입니다. ROK Talk 산업용 에피소드 3에서 Amanda Eason은 간단한 3 단계로 E3 Plus를 E300으로 교체하는 방법을 설명합니다.

  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 저압 모터 보호 계전기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Solid-State 과부하 릴레이 Chevron RightChevron Right