Loading

서지 보호기 및 필터

서지 보호기 및 필터는 산업용 서지 및 필터 보호 요건을 충족합니다. 서지 보호기와 필터를 사용하여 모터 드라이브, 컨택터 및 커패시터 뱅크 스위칭 등을 보호할 수 있습니다. DIN 레일 또는 판넬에 장착해야 합니다.

서지 보호기 및 필터

서지 보호기 및 필터는 산업용 서지 및 필터 보호 요건을 충족합니다. 서지 보호기와 필터를 사용하여 모터 드라이브, 컨택터 및 커패시터 뱅크 스위칭 등을 보호할 수 있습니다. DIN 레일 또는 판넬에 장착해야 합니다.
회로 및 부하 보호
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image

DIN 레일 서지 보호기 및 필터

당사의 Bulletin 4983-DC DIN 레일 필터 및 서지 보호 장비는 필터와 서지 보호 장비의 혼합형 제품입니다. 이 장비는 작은 패키지 하나로 일시적인 노이즈 차단이 가능합니다.

 

 

제품 세부 정보

Main Image

판넬 장착 필터

당사의 Bulletin 4983-PF 판넬 장착 필터는 노이즈 차단이 가능하며, 제품의 빠른 노화를 유발할 수 있는 고주파 소음 간섭을 모니터링하고 제거합니다.

제품 세부 정보

Main Image

DIN 레일 AC 서지 보호기

당사의 Bulletin 4983-DS DIN 레일 AC 서지 보호 장비는 병렬 연결되며 MOV를 사용하여 고압 서지를 클램핑합니다. 이 장비는 단상 및 3상 시스템 보호용 주요 전자 판넬에 주로 사용됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

DIN 레일 중부하 AC 서지 보호기

당사의 Bulletin 4983-DH 중부하 AC 서지 보호기는 보호 수준, 수명 및 누설 전류 억제 면에서 성능을 향상할 수 있는 가스방전관이 있는 MOV(고에너지 배리스터) 네트워크를 조합한 제품입니다. 이 제품은 병렬 연결되며, 피더 회로에 배치할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

DIN 레일 데이터라인 서지 보호기

당사의 Bulletin 4983-DD DIN 레일 데이터라인 서지 보호 장비는 산업용 통신 네트워크를 보호합니다. 이 장비는 3전극 가스 방전관과 고속 클램핑 다이오드를 조합하여 사용합니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 서지 보호기 및 필터 Chevron RightChevron Right