Loading

바이메탈 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 바이메탈 열동형 과부하 릴레이는 IEC 애플리케이션용 모터 보호기입니다. 로크웰 오토메이션은 로크웰 오토메이션의 컨택터 및 가역형 컨택터용으로 이러한 릴레이를 설계합니다.

바이메탈 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 바이메탈 열동형 과부하 릴레이는 IEC 애플리케이션용 모터 보호기입니다. 로크웰 오토메이션은 로크웰 오토메이션의 컨택터 및 가역형 컨택터용으로 이러한 릴레이를 설계합니다.
회로 및 부하 보호
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image

IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이

당사의 Bulletin 193-K IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-K 컨택터 및 Bulletin 104-K 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다. 이 열동형 과부하 릴레이에는 결상 상태를 감지할 수 있는 차동 메커니즘이 포함되어 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

IEC 바이메탈 과부하 릴레이

당사의 Bulletin 193-T1 IEC 바이메탈 과부하 릴레이는 Bulletin 100-C 컨택터 및 Bulletin 104-C 가역형 컨택터에 사용하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 저압 모터 보호 계전기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 바이메탈 과부하 릴레이 Chevron RightChevron Right