Loading

유연하고 확장 가능한 제조

생명과학 바이오의약품 제조를 위한 민첩한 솔루션
상담 예약
제약 산업에서 보호용 파란색 장갑, 마스크, 모자와 흰색 작업복을 착용한 세 명의 여성 작업자가 근무 시간 중 약품 생산의 일부인 기계 옆에 서 있는 모습
생명 과학
    • 생명공학
    • 생명공학
    • 의료장비
    • 의료장비
    • 제약
    • 제약
    • ATMP
    • ATMP
    • 직렬화
    • 직렬화
    • 생명과학을 위한 빌딩 관리 시스템
    • 생명과학을 위한 빌딩 관리 시스템
    • 일회용 바이오 프로세싱
    • 일회용 바이오 프로세싱
    • 분석
    • 분석
    • 제품 품질 및 규정 준수
    • 제품 품질 및 규정 준수
    • 배치 성능 분석
    • 배치 성능 분석
    • 플러그 앤드 프로듀스
    • 플러그 앤드 프로듀스
  • 지속 가능성
상담 요청

유연한 제조의 새로운 시대

규제 감독 강화, 새로운 방식에 대한 적응 필요성, 블록버스터 및 희귀 질환 약물에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가로 인해 원하는 결과를 지원할 수 있는 솔루션이 필요합니다.

시설은 유연성을 염두에 두고 설계되어야 합니다. 시장 수요에 따라 생산을 확장하거나 축소하고 품질과 규정 준수를 희생하지 않고 신속하게 라인을 전환할 수 있어야 합니다.

96%
of Life Science manufacturers are using or evaluating smart technology
84%
of Life Science manufacturers are investing in network hardware and connected devices
81%
of Life Sciences manufacturers are adopting production monitoring systems

시장은 도전적이지만, 생산 최적화는 어려워서는 안 됩니다

  1. 프로세스의 복잡성
  2. 시장 출시 시간
  3. 제품 품질 및 규정 준수
Open All Close All
프로세스의 복잡성

시장 수요를 충족하기 위해 새로운 방식에 적응하고 고혼합, 소량 제품을 생산하는 것은 시설의 운영 효율성에 장애가 될 수 있습니다.

소규모 환자 집단을 위한 맞춤형 치료에는 다음이 필요할 수 있습니다.

  • 배치 크기 1
  • 더 빠른 처리 시간
  • 장비 유연성 향상
  • 수동 작업자 오류 위험 증가
회색 파이프와 탱크
시장 출시 시간

자산 통합은 복잡할 수 있으며, 이는 제품 출시 기간에 영향을 미칠 수 있습니다.

공통 연결 표준이 없으면 제조업체는 여러 장비와 OEM 스키드를 통합할 때 특히 다음과 같은 경우에 개별적으로 장비를 테스트하고 검증해야 할 수 있습니다.

  • 설치 및 검증 시간 증가
  • 잠재적인 복잡성 유발
  • 지연 발생
  • 데이터 무결성 문제 발생
클립보드 태블릿을 들고 공장에서 물 충전 장비의 제품 품질을 확인하는 백인 여성 생명과학 연구원
제품 품질 및 규정 준수

다중 제품 시설과 추가 수동 작업에 대한 필요성이 증가함에 따라 다음과 같은 많은 과제가 발생합니다.

  • 제품 품질 유지
  • 규제 준수 유지
  • 일관된 추적성
  • 인간 상호 작용으로 인한 위험 증가
의약품 생산을 위한 실험실에서 일하는 과학자들

통합 운영을 위한 유연하고 확장 가능한 솔루션 통합된 공장 전반의 아키텍처로 생산 최적화

Integrated Architecture®는 위험, 가동 중단 시간 및 비용을 줄이면서 다양한 의약품 제품을 제조할 수 있도록 설계되었습니다.

개방형 제어 플랫폼으로 더욱 유연하고 모듈형으로 설계되어 검증 준수와 같은 프로세스를 간소화하고 다양한 제약 수요에 맞춰 제품 라인 전환을 더욱 효율적으로 지원합니다.

Integrated Architecture® 살펴보기
자동화의 섬에서 연결된 데이터로의 통합적 접근 방식

전문가에게 배우세요!

공장 전체를 아우르는 Integrated Architecture® 접근 방식을 구축할 수 있는 수많은 시스템이 있습니다. 당사의 일부 전문가로부터 이러한 솔루션의 작동 방식, 구현 단계, 기대할 수 있는 결과 등에 대해 알아보십시오!

규모의 경제에 맞서는 유연한 바이오 제조 솔루션
규모의 경제에 맞서는 유연한 바이오 제조 솔루션
블로그
블로그
규모의 경제에 맞서는 유연한 바이오 제조 솔루션
기업은 더 개인화된 의약품을 추구하는 업계의 요구에 부응하기 위해 더욱 민첩하고 유연한 제조 관행을 요구하고 있습니다.
지금 읽기
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 1부
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 1부
블로그
블로그
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 1부
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
지금 읽기
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 2부
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 2부
블로그
블로그
생명과학에서 싱글 유즈 시스템의 성공: 2부
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
지금 읽기
하나의 플랫폼으로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 프로세스. BMS. EMS.
하나의 플랫폼으로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 프로세스. BMS. EMS.
블로그
블로그
하나의 플랫폼으로 모든 것을 처리할 수 있습니다. 프로세스. BMS. EMS.
단일 빌딩 관리, 프로세스 자동화 및 환경 모니터링 플랫폼으로의 전략적 업그레이드는 생명과학 기업에 합리적인 비즈니스 이점을 제공합니다.
지금 읽기
귀사의 통합 전략은 무엇입니까?
귀사의 통합 전략은 무엇입니까?
블로그
블로그
귀사의 통합 전략은 무엇입니까?
앞으로 수년간 수익을 창출하는 "미래형 시설"을 만들기 위해 생명공학 기업은 먼저 자동화 및 통합 전략을 면밀히 살펴봐야 합니다.
지금 읽기

공장을 연결할 준비가 되셨습니까?

미래를 염두에 두고 설계된 통합 솔루션으로 시설 구축을 시작하십시오. 당사의 업계 전문성은 앞으로 수년간 제조 투자 설계, 구현 및 지원에 도움이 될 것입니다.

전문가와 연결

다른 사용자도 본 제품

Loading
Loading
Loading
Loading

귀하의 활동을 기반으로

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 산업
  3. Chevron LeftChevron Left 생명과학
  4. Chevron LeftChevron Left 유연하고 확장 가능한 제조