EtherNet/IP 네트워크
컨트롤러는
EtherNet/IP™
네트워크에서 작동합니다. 컨트롤러가 EtherNet/IP™
네트워크에서 작동하려면 먼저 FactoryTalk® Linx
소프트웨어에서 드라이버를 설정해야 합니다. EtherNet/IP™
또는 USB 드라이버 설정 방법에 대한 정보는 EtherNet/IP 네트워크 장치 사용자 매뉴얼(Publication ENET-UM006)를 참조하십시오.EtherNet/IP™
네트워크는 표준 인터넷 프로토콜(예: TCP/IP, UDP)에 공통 산업용 프로토콜(CIP™
)을 추가로 적용하여 제어, 구성 및 데이터 수집 전체 묶음을 제공합니다. 널리 사용되는 이러한 표준 조합은 정보 데이터 교환을 지원하고 애플리케이션 제어에 필요한 기능을 제공합니다.컨트롤러는
EtherNet/IP™
네트워크를 통한 소켓 인터페이스 트랜잭션과 기존의 통신을 사용해 EtherNet/IP™
애플리케이션 프로토콜을 지원하지 않는 Ethernet 장비와 통신합니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.EtherNet/IP 네트워크 기능
컨트롤러는 다음 기능을 지원합니다.
- 이중 내장형EtherNet/IP™네트워크 포트 – 포트 A1 및 포트 A2
- 다음의EtherNet/IP™모드 지원:
- Dual-IP 모드(기본값)
- 리니어/DLR 모드
- 다음의EtherNet/IP™네트워크 토폴로지 지원:
- DLR(Device Level Ring)
- 리니어
- 스타
- 다음의EtherNet/IP™네트워크 통신 속도 지원:
- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 1 Gbps
- Full-duplex 전용 작동에 대한 지원
- IEEE-1588 PTP(Precision Time Protocol)를 사용하는 시간 동기화에 기반을 둔Cip sync™기술 지원
- 중복 IP 주소 감지
주목 :
10Mbps 이더넷 자동 협상이 작동하지만 완전히 지원되지 않거나 일반적인 용도로 사용되지는 않습니다. 임시 설정이 진행되는 동안에는 필요한 경우에 한해서만 10 Mbps 이더넷 연결을 사용하십시오.
네트워크 설계에 대한 자세한 정보는 Ethernet 설계 고려사항 레퍼런스 매뉴얼(Publication ENET-RM002)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.