EtherNet/IP 네트워크 통신

EtherNet/IP™
네트워크는 표준 인터넷 프로토콜(예: TCP/IP, UDP)에 공통 산업용 프로토콜(
CIP™
)을 추가로 적용하여 제어, 구성 및 데이터 수집 전체 묶음을 제공합니다. 이러한 표준 조합은 정보 데이터 교환 및 제어 애플리케이션에 대한 완벽한 지원을 제공합니다.
중요:
원격 I/O를 추가하기 위해 다른 컨트롤러의 이더넷(전면) 포트를 통해 브릿지할 수 없습니다.
컨트롤러는 10Mbps/100Mbps/1Gbps 포트 속도를 지원하고
ControlLogix®
백플레인 전반에서 DDR(Double Data Rate) 기능을 제공합니다.
1Gbps 속도를 사용하는 경우 컨트롤러 시스템의 네트워크 성능이 최적화됩니다. 그러나, 레거시 이더넷 장치는 1Gbps 속도를 지원하지 않습니다. 대신, 최대 100 Mbps의 속도를 지원합니다.
이러한 최대 링크 속도의 차이는 컨트롤러 시스템에 영향을 미치며, 일부 애플리케이션에서는 컨트롤러에서 1Gbps 링크 속도를 사용하지 못하도록 제한합니다.
컨트롤러 시스템 설계와 컨트롤러에서 1Gbps 속도의 사용을 고려하는 경우, 다음 사항을 기억하십시오.
  • 모든 네트워크 장치가 1Gbps를 지원하는 경우 컨트롤러 포트에서 1Gbps 속도를 사용할 수 있습니다.
    스위치가 스타 토폴로지에서 사용되는 경우, Auto Negotiate(자동 협상)을 사용하도록 컨트롤러 포트를 설정하십시오.
    1Gbps EtherNet/IP 네트워크 예.
  • 일부 네트워크 장치가 최대 링크 속도 100Mbps를 지원하는 경우, 컨트롤러 포트에서 1Gbps 속도를 사용할 수 있습니다. 그러나, 이 경우에는 컨트롤러가 관리형 스위치를 통해 해당 장치에 연결되어야 합니다.
    100MbpsEtherNet/IP 네트워크에서 1 Gbps 예
  • 단일 DLR 네트워크 또는 리니어 네트워크 내에서 1Gbps 포트 속도와 100Mbps 포트 속도를 혼합하여 사용하지 마십시오.
    중요:
    링 단절로 인한 트래픽 급증 및 DLR 트래픽 역전 현상을 방지하도록 관리형 스위치 없이 동일한
    EtherNet/IP™
    네트워크 내의 장치 포트에서 서로 다른 속도를 사용하지 마십시오.
    링 또는 리니어 토폴로지의 레거시 이더넷 장치와 함께 이러한 구성요소 중 두 가지 이상을 사용하는 경우, 모든 장치를 100Mbps의 고정 속도와 Full-duplex로 설정하십시오.
    • ControlLogix®
      또는
      GuardLogix®
      컨트롤러
    • Compact GuardLogix®
      5380 컨트롤러
    • 5069 통신 어댑터
    • 5094 통신 어댑터
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal