미국 시카고서 개최된 Automation Fair®에서 스마트 매뉴팩처링 지원 제품 발표
제조 및 기술 행사의 주요 관심사는 신제품과 혁신이였습니다.
산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 세계 최대의 기업 로크웰 오토메이션이 최근 개최된 연례 행사 Automation Fair 2022에서 다양한 신제품과 솔루션을 선보였습니다.
올해 출시된 새로운 솔루션 중 하나는 장비제조업체가 설계를 간소화하고 비용을 절감하며 온-머신 제품 포트폴리오를 통해 차세대 고성능 장비를 만드는 데 도움을 줄 것입니다.
온-머신(On-Machine™) 솔루션은 장비제조업체와 최종 사용자가 캐비닛 기반 솔루션의 도전과제를 해결하는 데 도움을 주는 분산형 장비 설계 접근 방식입니다. 보다 간단하고 모듈화된 장비 설계 방식은 총 비용을 절감하고 설치 공간을 절약하며 배포 시간을 최소화해줍니다. 이 기술은 설계 설치 및 유지 관리 시간을 단축하고 생산성과 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 이는 오늘날의 제조 환경에서 갖춰야 하는 중요한 역량입니다.
로크웰 오토메이션의 테사 마이어스(Tessa Myers) 인텔리전트 디바이스 담당 수석 부사장은 "Automation Fair 기간 동안 파트너와 고객들에게 새로운 제품과 솔루션을 출시하는 것은 언제나 큰 의미가 있다”라며 "현재와 미래를 위한 새로운 제품들을 통해 고객의 커넥티드 엔터프라이즈 전반에 생명을 불어넣을 수 있는 방법을 고민하면서 고객의 요구 사항에 적극 귀를 기울이고 일주일 내내 즉각적인 피드백을 받는다"고 전했습니다.
로크웰 오토메이션은 엄격한 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션인 드라이브 및 분산 I/O를 제공합니다.
Armor Kinetix® 근거리 모터 및 통합 드라이브 모터 서보 솔루션
새로운 ArmorKinetix 분산형 서보 드라이브는 제조업체가 설계를 간소화하고 보다 스마트한 기계를 제작하는 데 도움을 주는 분산형 모션 제어 솔루션입니다. 이 새로운 서보 드라이브는 소형 온-머신 폼 팩터로 Kinetix® 5700 플랫폼의 높은 성능을 제공합니다. 또한, 어느 때보다 효율적이고 유연하며 비용 효율적인 시스템을 만들기 위한, 근거리 모터 드라이브 또는 통합 드라이브 모터 솔루션을 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다. ArmorKinetix는 2023년 초에 고객들에게 제공될 예정입니다.
ArmorBlock 5000™ I/O - IO-Link 기술을 사용한 분산형 I/O 블록
ArmorBlock 5000 I/O는 IO-Link 기능을 통해 간편한 분산형 모니터링 및 제어를 제공하여 운영 가시성과 민첩성을 향상시킵니다. 견고하게 제작된 이 블록은 온-머신용으로 사용할 수 있도록 최적화되었으며, IP66, 67 및 69K 등급으로 혹독한 환경에서도 까다로운 작업 요구 사항을 충족합니다.
ArmorBlock 5000 I/O는 2023년 2분기에 고객들에게 제공될 예정입니다.
Armor™ PowerFlex®—가장 까다로운 애플리케이션을 위한 드라이브
Armor PowerFlex 드라이브는 설치 시간과 비용 절감이 가장 중요한 고객에게 통합 근거리 모터 솔루션을 제공하는 차세대 온-머신 VFD 모터 제어 솔루션입니다. Armor PowerFlex 드라이브는 설치 비용, 설치 시간 및 예상치 못한 다운타임을 줄여주는 혁신적인 설계를 결합했으며, 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 제어 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공합니다.
산업 자동화 설계 시간을 단축해 주는 새로운 FactoryTalk Design Hub 출시
신제품은 5가지 핵심 솔루션을 활용하여 설계 부서의 협업 및 생산성 향상을 지원합니다.
로크웰 오토메이션이 FactoryTalk® Design Hub™를 출시했습니다. 이제 산업 조직은 클라우드로 지원되는 보다 간단하고 생산적인 방식을 통해 자동화 설계 기능을 혁신할 수 있습니다. 협업 개선, 라이프 사이클 관리 개선, 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 온디맨드 액세스를 통해 모든 규모, 기술 및 위치에 있는 팀들은 더욱 스마트하게 작업할 수 있습니다. 결과적으로 설계 생산성이 향상되고 출시 기간이 단축되며 구축 및 유지 비용이 절감되는 시스템이 생겨납니다.
로크웰 오토메이션의 소프트웨어 및 제어 담당 수석 부사장 브라이언 쉐퍼드(Brian Shepherd)는 "어디에서나 업무를 수행할 수 있는 환경에서 생산 규모를 조절하고 변화하는 고객 요구에 쉽게 대응하려면 중앙화된 온디맨드 설계 툴을 사용하는 것이 매우 중요하다"며 “FactoryTalk Design Hub는 제조 엔지니어가 한 곳에서 다양한 로크웰 오토메이션 자동화 툴과 기능에 액세스하여 효과적으로 설계를 하고 팀과 기업 전반에서 협업을 수행할 수 있도록 해준다”고 설명했습니다.
FactoryTalk Design Hub는 산업 조직을 위한 자동화 프로젝트의 개발 및 구현을 개선해 주며, 최신 보안 표준과 정보기술(IT) 모범 사례를 준수합니다. 이를 통해 팀원들은 항상 최신 상태의 소프트웨어를 사용해 어떤 브라우저에서든 온디맨드 방식으로 설계에 액세스할 수 있으며, 프로젝트 워크로드 요구에 맞게 사용자와 컴퓨팅 용량을 유연하게 확장할 수 있습니다.
ARC 어드바이저리 그룹(ARC Advisory Group)의 크레이그 레스닉(Craig Resnick) 부사장은 "자동화 설계 기능의 디지털 트랜스포메이션을 위해서는 제어 시스템 개발자의 생산성을 극대화하기 위한 클라우드가 필요하며 모든 소프트웨어 툴이 디지털 스레드를 통해 서로 연결되어 협업, 확장성 및 생산성을 극대화해야 한다"며 “로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Design Hub는 설계, 시각화, 디지털 트윈, 스토리지 및 원격 액세스 소프트웨어 도구 간에 원활한 디지털 스레드 연결을 가능하게 합니다. 이로써 제어 시스템 개발자가 위치에 관계없이 필요에 따라 모든 자동화 설계에 즉시 온디맨드 방식으로 액세스할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업들이 디지털 트랜스포메이션에서 IT/OT 융합에 이르는 이니셔티브를 가속화할 수 있게 한다."고 설명했습니다.
기업들은 가장 시급한 문제를 해결할 더 나은 방법을 찾고 있습니다. 기존 소프트웨어 설계 방식은 협업, 확장성 및 생산성을 제한합니다. FactoryTalk Design Hub는 모든 자동화 워크플로우의 설계 요구 사항을 위해 이 세 가지 주요 문제를 해결해줍니다.
사무엘 엔지니어링(Samuel Engineering)의 선임 자동화 엔지니어인 덕 호퍼(Doug Hoffer)는 “로크웰 오토메이션이 모든 측면에서 제어 시스템 개발자를 대신해 이렇게 개발 이면에 자원을 투입하는 것은 반가운 일”이라며 "이는 클라우드 기능 및 분석을 제어 시스템 개발 프로세스에 연결하는 중요한 방법이 될 수 있다"고 말했습니다.
FactoryTalk Design Hub에 포함된 5가지 핵심 솔루션:
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk® Design Studio™는 처음부터 시스템 설계의 효율성을 개선하기 위해 구축된 새로운 클라우드 네이티브 소프트웨어 제품입니다. 웹 브라우저로 언제 어디서나 사용할 수 있고, 다운로드나 설치가 필요하지 않으며, 소프트웨어를 유지 관리하지 않아도 됩니다. 컨트롤러 설계부터 시작해, FactoryTalk Design Studio는 최신 소프트웨어 개발 사례와 통합 버전 제어 시스템을 활용해 개발 시간을 단축합니다. 팀원들은 변경 내용을 공유 및 병합할 수 있는 자동화된 툴을 사용해 이전보다 쉽게 협업할 수 있으며, 단일 프로젝트에서 여러 컨트롤러를 지원하여 프로젝트 크기를 동적으로 확장할 수 있습니다. FactoryTalk Design Studio는 산업 자동화 시스템이 생성되는 방식을 바꿀 준비가 되어 있습니다.
FactoryTalk Optix Software
FactoryTalk® Optix™ 는 로크웰 오토메이션 시각화 포트폴리오에 새로 추가된 제품입니다. ‘비저너리를 위한 시각화’를 제공하는 것으로 알려진 FactoryTalk® Optix는 FactoryTalk Design Hub 내에서 출시된 최초의 클라우드 지원 HMI 제품입니다. FactoryTalk® Optix Studio를 사용하면, 웹 브라우저에서 직접 애플리케이션을 설계, 테스트 및 배포할 수 있습니다. 클라우드 기반 연결을 선택하면, 언제 어디서나 수정할 수 있는 새로운 협업 워크플로우를 구현할 수 있습니다. FactoryTalk Optix는 확장 가능한 현대적인 플랫폼을 사용하여 프로세스, 효율성 및 결과물을 개선하도록 설계되었습니다.
FactoryTalk Twin Studio
FactoryTalk® Twin Studio™는 사용자가 하나의 클라우드 환경에서 설계, 프로그래밍, 시뮬레이션, 에뮬레이트 및 가상 시운전을 수행할 수 있는 엔드-투-엔드 자동화 설계 솔루션입니다. 클라우드에서 호스팅되는 에코시스템은 로크웰 오토메이션의 업계 최고 수준의 소프트웨어 제품을 사용하며 웹 브라우저를 통해 어디서나 액세스할 수 있습니다. FactoryTalk Twin Studio를 사용하면 프로젝트를 로크웰 오토메이션 설계 솔루션 간에 원활하게 이동하고 팀원들과 실시간 협업하며 다음 프로젝트를 더 빠르고 효과적으로 개발할 수 있습니다.
FactoryTalk Vault
FactoryTalk® Vault™는 제조 설계 팀을 위해 중앙화된 안전한 클라우드 네이티브 스토리지를 제공합니다. 최신 버전 및 액세스 제어 기능을 갖춘 FactoryTalk Vault의 고급 설계 툴을 사용하면 컨트롤러 프로젝트를 심층 분석하여 설계에 대한 더 많은 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이제 팀원들은 파일 검색을 하거나 이전 버전에서 작업하는 시간을 줄여 프로젝트에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
FactoryTalk Remote Access 솔루션
FactoryTalk® Remote Access™는 장비에 대한 안전한 연결을 가능하게 하여, 팀이 어디서나 요구에 빠르게 대응하고 생산 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 합니다. FactoryTalk Remote Access는 물리적 위치에 관계없이 중요한 이슈 발생 시 해당 분야 전문가를 신속하게 연결하여 지원 응답 시간을 늘리고 출장 및 자산 가동 중단과 관련된 비용을 줄여줍니다.
FactoryTalk Design Hub 및 핵심 구성 요소는 모두 2023년 초에 고객들에게 제공될 예정입니다. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk 디자인 허브에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭 하십시오.