Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

엣지 컴퓨팅 & 컨테이너로 생산성 재정의

IT & OT가 융합되면 생산성이 두 배로 증가할 수 있습니다. 엣지에서 소프트웨어 컨테이너를 배포할 때 6가지 운영 이점을 확인하세요.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
손이 엣지 컴퓨팅 데이터에 연결된 컴퓨터 모니터 인터페이스를 터치하고 있습니다.

엣지 컴퓨팅과 컨테이너화된 소프트웨어는 데이터를 소스에서 처리하고 애플리케이션을 독립형, 휴대용 이미지로 패키징하여 산업 자동화를 재구성하고 있습니다. 이러한 조합은 개발 및 생산 환경 전반에 걸쳐 신속한 통찰력, 효율적인 대역폭 사용 및 일관된 IT 및 OT 실행을 제공합니다.

Rockwell Automation은 이러한 이점을 산업 제어 시스템에서 분석, 제어 및 마이크로서비스의 배포 및 관리를 간소화하는 소형의 사용자 친화적 엣지 장치로 전환하고 있습니다.

산업 제어 시스템의 엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅은 사물인터넷 센서, PLC 및 로컬 서버와 같은 데이터 소스에 기업 애플리케이션을 더 가깝게 배치하는 분산 프레임워크를 의미합니다. 이러한 근접성은 더 빠른 통찰력을 제공합니다. 그 이유는 데이터 캡처 지점 근처에서 실행되는 분석이 광역 네트워크 지연을 방지하여 중요한 제어 작업에 대한 응답 시간을 개선하기 때문입니다. 또한 집계되거나 필터링된 데이터만 클라우드로 흐르기 때문에 대역폭을 최적화합니다.

산업 제어 시스템 배포에서 엣지 장치는 원 데이터로부터 실행 가능한 인텔리전스를 생성하고, 노이즈를 필터링하며, 이상 감지를 실행하고, 장비 수준에서 대시보드를 호스팅할 수 있습니다. 그리고 이러한 실시간 데이터는 엔지니어, 장비 운영자 및 제품 라인 관리자가 결함 없는 출력을 향상시키는 데 필요한 것입니다.

컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
블로그
블로그
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
이 게시물의 목표는 IT 및 OT 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션 배포를 간소화하는 컨테이너화의 강력한 기능을 보여주는 것입니다.
지금 읽기

엣지 하드웨어: OptixEdge & Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™와 Embedded Edge Compute Module은 통합 기반을 공유합니다. 두 제품 모두 FactoryTalk® Optix™를 실행하고, FactoryTalk® Remote Access™를 지원하며, 완전한 소프트웨어 컨테이너 기능을 제공합니다.

동일한 CPU, RAM 및 디스크 사양을 포함하고, 안전한 다중 프로토콜 산업 연결(Modbus, EtherNet/IP, OPC UA)을 지원합니다. 이 공통 플랫폼은 다양한 산업 환경에서 분석, 마이크로서비스 및 대시보드의 일관된 배포를 제공합니다.

Embedded Edge Compute Module은 PLC 네트워크 및 필드버스와 직접 통신하는 ControlLogix® 섀시 기반 유닛으로, 지연 시간이 짧은 데이터 교환과 PLC 로직과의 긴밀한 통합을 가능하게 합니다. 결정론적 제어, 실시간 분석 및 랙 내 자율 운영이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 엔지니어는 외부 인터페이스에 의존하지 않고 예측정비 알고리즘, 이벤트 기반 필터 또는 경량 OPC UA 서버를 배포할 수 있습니다.

OptixEdge Gateway는 산업 환경을 위해 설계된 독립형 게이트웨이입니다. 제어 시스템에 연결되어 엣지 분석을 실행하고, 선별된 인사이트를 클라우드 플랫폼으로 안전하게 전송합니다. FactoryTalk® Remote Access™용 내장 I/O와 자동화 장치에서 클라우드 플랫폼으로의 Message Queuing Telemetry Transport 파이프라인 구성을 간소화하는 사전 로드된 설정 마법사를 포함합니다. 또한, 견고한 외함은 DIN 레일 또는 북 마운트 설치를 지원하여 PLC 랙 외부에서 엣지 분석, 로컬 시각화 및 안전한 클라우드 통합에 적합합니다.

컨테이너화된 소프트웨어가 정보 기술 및 운영 기술 통합을 해결
컨테이너화된 소프트웨어가 정보 기술 및 운영 기술 통합을 해결
블로그
블로그
컨테이너화된 소프트웨어가 정보 기술 및 운영 기술 통합을 해결
엔지니어는 정보 기술과 운영 기술을 연결할 수 있습니다. 컨테이너화된 소프트웨어는 환경 드리프트를 줄이고 정보 기술 및 운영 기술 전반에 걸쳐 개발에서 생산까지 일관성을 향상시킵니다.
지금 읽기

FactoryTalk Optix 소프트웨어를 무료로 사용해 보십시오.

클라우드에서 HMI 개발의 무한한 옵션을 경험하십시오. FactoryTalk Optix Studio Standard를 무료로 다운로드하거나 FactoryTalk Optix Studio Pro의 90일 평가판을 받으십시오.

컨테이너에 대한 간략한 요약

컨테이너화된 소프트웨어는 수년간 IT를 지원해 왔지만, 이를 산업 제어 시스템으로 전환하면 새로운 과제와 이점이 생깁니다. 컨테이너는 애플리케이션을 라이브러리, 종속성 및 구성과 함께 단일 이미지로 번들합니다.

이러한 패키징은 개발자의 노트북, 생산 현장의 헤드리스 게이트웨이 또는 클라우드에서 동일한 이미지가 동일하게 실행되도록 보장합니다. 모든 하드웨어가 컨테이너를 호스팅할 수 있는 것은 아니며, 컨테이너는 컨테이너 엔진이 필요합니다.

컨테이너 엔진은 전체 운영 체제가 필요하지 않은 상태에서 컨테이너를 생성, 관리 및 실행합니다. 그러나 산업 엣지 하드웨어는 제한된 처리 성능, 제한된 메모리 예산, 헤드리스 실행 및 엄격한 보안 요구 사항과 같은 제약이 있습니다.

운영 기술 환경에서 소프트웨어 컨테이너의 기본 사항을 더 자세히 알아보려면 이 게시물을 참조하십시오.

엣지 장치를 위한 소프트웨어 컨테이너 옵션

기본적으로 Embedded Edge Compute 모듈과 OptixEdge™ 게이트웨이는 동일한 컨테이너 제품을 제공합니다. 이러한 장치는 관련 컨테이너 이미지가 생성되면 여러 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

컨테이너화된 소프트웨어는 OptixEdge™ 게이트웨이와 Embedded Edge Compute 모듈에 내장되어 있습니다.

  • 네이티브 Docker 런타임: 표준 Docker 이미지를 몇 초 만에 실행
  • 내장 Portainer-CE GUI: 웹 인터페이스에서 검사, 배포 및 로그 조회
  • Docker Compose 지원: 다중 컨테이너 스택 정의 및 오케스트레이션
  • Dockerfile 호환성: 사용자 지정 컨테이너 이미지를 빌드할 수 있는 기능 제공
  • 또한, 다음과 같은 보조 컨테이너에 대한 호스트 지원이 있습니다. Portainer 애드온 또는 Ansible 플레이북

이 통합 툴셋을 사용하면 컨테이너 이미지를 한 번 빌드하여 프라이빗 또는 퍼블릭 레지스트리에 저장하고 네트워크의 모든 엣지 노드에 배포할 수 있습니다.

배포 워크플로우

고객은 간단한 워크플로우를 따라 OptixEdge™ 또는 Embedded Edge Compute 장치에 컨테이너를 배포할 수 있습니다:

1. 애플리케이션 코드와 종속성을 지정하는 Dockerfile 생성

2. 로컬에서 컨테이너 이미지를 빌드하고 개발 컴퓨터에서 검증

3. 테스트된 이미지를 보안 컨테이너 레지스트리에 푸시

4. 엣지 장치에서 Portainer CE 또는 Docker CLI를 사용하여 컨테이너를 가져와 실행

이 프로세스는 이전에 OT 배포를 지연시켰던 라이브러리 충돌, 운영 체제 불일치 및 수동 설치 단계를 최소화합니다.

엣지에서 소프트웨어 컨테이너의 6가지 주요 이점

1. 확장성: Docker Compose와 같은 오케스트레이션 프레임워크를 통해 다중 엣지 노드에 걸쳐 다중 서비스 스택을 복제하거나 확장할 수 있습니다.

2. 신속한 배포: 컨테이너 이미지는 몇 초 만에 인스턴스화, 업데이트 또는 롤백할 수 있어 운영 중단 시간을 최소화합니다.

3. 맞춤화 증가: 이미지는 필요한 런타임 구성요소, 라이브러리 및 툴로 정확하게 빌드되어 복잡성과 공격 표면을 줄입니다.

4. 자원 효율성: 컨테이너는 다른 옵션보다 CPU, 메모리 및 스토리지를 훨씬 적게 사용하므로 리소스가 제한된 엣지 하드웨어에 적합합니다.

5. 보안 강화: 불변 이미지와 프로세스 격리를 통해 취약성을 줄이고 단일 컨테이너 내에서 침해를 차단합니다.

6. 관리 간소화: 중앙 집중식 레지스트리와 이미지 버전 관리를 통해 전체 엣지 플릿에서 워크로드를 쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

결론

컨테이너화된 소프트웨어를 OptixEdge™ 게이트웨이 및 Embedded Edge Compute 모듈과 같은 목적에 맞게 제작된 엣지 하드웨어와 결합함으로써, 조직은 PLC 랙에서 클라우드 서비스에 이르는 빠르고 스마트하며 확장 가능한 아키텍처를 구축할 수 있습니다.

소프트웨어 컨테이너는 IT 모범 사례와 OT 현실 사이의 연결 고리 역할을 하여 네트워크 엣지에서 실시간 분석, 보안 배포 및 차세대 자동화를 제공합니다. 이 솔루션 구현에 관심이 있으십니까? OptixEdge 및 Embedded Edge Compute를 확인해 보십시오.

컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
블로그
블로그
컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
컨테이너화된 소프트웨어는 5가지 OT 문제를 해결합니다. 확장성 있고 안전한 제어를 제공하여 운영을 간소화하고 팀의 역량을 강화하는 방법을 확인하십시오.
지금 읽기

Published 2026년 6월 3일

주제: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface HMI FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
인텔리전트 장치/소프트웨어 및 제어 리더십 개발 프로그램 어소시에이트, Rockwell Automation
Rylee는 현재 Rockwell Automation에서 비즈니스 전략 및 제품 관리 업무를 담당하고 있는 리더십 개발 프로그램 어소시에이트입니다. Rylee는 산업 제어 시스템에서 컨테이너화된 솔루션의 채택에 중점을 두고 있으며, 제품 배포를 간소화하고 OT 고객을 위한 지식 향상에 주력하고 있습니다.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 최고의 IT 관행과 OT 현실의 통합