Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

소프트웨어 컨테이너로 성공적인 운영 기술 롤아웃 반복

컨테이너화된 소프트웨어는 환경 드리프트를 줄이고 정보 기술 및 운영 기술 전반에 걸쳐 개발에서 생산까지 일관성을 향상시킵니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
빨간색, 파란색, 노란색, 흰색의 여러 개 금속 선적 컨테이너가 쌓여 있는 클로즈업 사진

선적 컨테이너처럼 소프트웨어 컨테이너는 어디서나 일관되게 실행할 수 있도록 앱을 패키지합니다.

컨테이너화는 정보 기술 분야에서 잘 확립되어 있으며, 이제 운영 기술(산업) 배포에서도 애플리케이션과 그 종속성을 하나의 패키지로 번들링하여 환경 전반에서 일관되게 실행할 수 있도록 합니다. 이는 정보 기술과 운영 기술의 배포, 확장, 보안 및 복구에 대한 기대치를 조율합니다.

이제 이 아이디어를 공장 현장 시각화에 적용해 보겠습니다.

FactoryTalk® Optix™는 직관적인 HMI 설계 및 시각화 플랫폼으로, 제조 및 생산 애플리케이션 전반에 걸쳐 빠르고 유연하며 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

연결 옵션에는 OPC UA 정보 모델 통합, MQTT 연결 및 내장된 SQLite, ODBC, InfluxDB 지원과 같은 데이터 베이스 선택이 포함됩니다. 또한 FactoryTalk Optix 애플리케이션은 Docker 및 ThinManager® 컨테이너에서 실행할 수 있습니다.

런타임 애플리케이션을 컨테이너화하는 이유는 무엇입니까?

운영 기술 팀은 종종 여러 컴퓨터와 사이트에 걸쳐 일관된 런타임 동작을 유지하도록 요청받습니다. 그러나 배포 환경은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 변화합니다.

그 결과, 운영 체제 업데이트, 라이브러리, 드라이버 및 로컬 구성 변경의 차이로 인해 시운전 또는 업그레이드 중에 불일치가 발생할 수 있습니다.

컨테이너는 런타임 환경을 캡슐화하여 애플리케이션을 컨테이너 지원 호스트 전체에서 일관된 방식으로 배포하고 실행할 수 있도록 하여 이러한 오류 가능성을 해결하는 데 도움이 됩니다. 이는 더 광범위한 컨테이너화 목표와 일치합니다. 개발에서 생산까지 일관성과 이식성을 개선합니다.

표준화가 핵심일 때, FactoryTalk Optix 컨테이너 배포는 포트 게시 및 라이선스 동작을 포함한 Rockwell 실행 지침에 기반한 지원되는 접근 방식입니다.

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
결과물과 효율성을 개선하는 협업, 확장성, 상호운용성을 통해 HMI, 산업용 사물인터넷, 엣지 및 데이터 플랫폼 비전을 달성하십시오.
자세히 알아보기
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
블로그
블로그
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
이 게시물의 목표는 IT 및 OT 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션 배포를 간소화하는 컨테이너화의 강력한 기능을 보여주는 것입니다.
지금 읽기

FactoryTalk Optix 소프트웨어를 무료로 사용해 보십시오

클라우드에서 HMI 개발의 무제한 옵션을 경험하십시오. FactoryTalk Optix Studio Standard를 무료로 다운로드하거나 FactoryTalk Optix Studio Pro의 90일 평가판을 받으십시오.

반복 가능하고 성공적인 컨테이너화된 소프트웨어 배포 패턴

이 세 가지 패턴은 소프트웨어 컨테이너가 운영 기술에서 어떻게 보일 수 있는지 시각화하는 데 도움이 됩니다.

1: 유사한 장비 전반에 걸친 HMI 구축

시나리오: 라인, 스키드, 셀 또는 사이트와 같은 유사한 자산이 여러 개 있고 일관된 HMI 운영자 경험과 예측 가능한 업데이트 모델을 원합니다.

컨테이너 기반 접근 방식은 표준화된 컨테이너 컨텍스트에서 런타임 애플리케이션을 실행하여 일관성을 제공하고, 포트 퍼블리싱, 컨테이너 명명 및 선택적 재시작 동작과 같은 문서화된 컨테이너 실행 파라미터를 사용하여 반복성을 제공합니다. 런타임 애플리케이션이 생성하는 파일이나 설정을 유지해야 하는 경우, 컨테이너를 컴퓨터의 실제 폴더에 연결하십시오. 이렇게 하면 컨테이너가 재시작되거나 교체되더라도 데이터가 유지됩니다.

2: 나란히 배치된 모듈형 엣지 서비스

시나리오: 엣지에서 시각화를 원하고 인접 기능도 함께 배포하기를 원할 수 있습니다(예: FactoryTalk® Remote Access™ Runtime).

컨테이너를 사용하면 여러 구성요소를 독립적으로 패키징하면서 호스트에 나란히 배포할 수 있습니다. 그리고 FactoryTalk Optix 컨테이너 실행 가이드는 배포 내에서 시각화 구성요소로서 Docker에서 Optix 런타임 애플리케이션을 실행하기 위한 구체적인 메커니즘을 제공합니다.

컴포저블 엣지 아키텍처에서는 시각화 런타임과 함께 원격 연결 서비스를 실행하는 것도 유리합니다. 예를 들어, FactoryTalk® Remote Access™ Runtime은 Docker 이미지로 제공되어 FactoryTalk Optix 런타임 컨테이너 옆에 별도의 컨테이너로 배포할 수 있습니다(또는 동일한 호스트에서 다른 보완적인 컨테이너화된 서비스와 함께 배포할 수 있습니다). 컨테이너는 프로세스 격리를 유지하면서 동일한 컴퓨터에서 서로 인접하게 실행되도록 설계되었기 때문에 컨테이너 호스트에 자연스럽게 적합합니다.

3: 클라우드 배포

시나리오: 일부 조직은 중앙에서 관리되는 런타임 설치, 표준화된 롤아웃 메커니즘 또는 클라우드 필수 운영과의 더 쉬운 조정을 원할 때 이 컨테이너 접근 방식을 클라우드 호스팅 환경으로 확장하기도 합니다.

이러한 시나리오에서는 동일한 핵심 컨테이너화 소프트웨어 원칙이 적용됩니다. Optix 런타임은 컨테이너화된 워크로드로 패키징 및 운영될 수 있으며, 기본 컴퓨팅은 고객의 클라우드 인프라에 의해 제공되고 정보 기술 정책 및 보안 태세에 의해 관리됩니다.

이는 Optix 클라우드 지원 워크플로우와 자연스럽게 어울립니다. FactoryTalk® Optix Studio™ Pro는 클라우드 호스팅 협업 및 리포지토리 기반 개발을 지원합니다. 또한 Rockwell은 FactoryTalk Remote Access를 활용하여 원격 배포 패턴을 설명함으로써 현장에 직접 방문하여 업데이트를 제공해야 하는 필요성을 줄여줍니다.

FactoryTalk Optix 컨테이너화된 배포 고려 사항

타사 경계

컨테이너화된 소프트웨어를 처음 시작하는 경우, Docker 또는 Portainer와 같은 타사 제공업체의 지원 및 라이선스 약관을 참조하십시오.

라이선스 동작

권한 라이선스 키를 제공하지 않으면 FactoryTalk Optix 애플리케이션이 120분 후에 실행을 중지합니다. 자세한 내용은 FactoryTalk Optix 도움말을 참조하십시오.

포트 퍼블리싱은 애플리케이션 구성과 연결됨

Optix가 컨테이너에서 실행되는 경우, 호스트 PC에서 포트를 선택하고 Optix가 웹 클라이언트에 사용하는 포트로 “포워딩”하십시오. 내부 포트는 Web Presentation Engine 포트로, FactoryTalk® Optix Studio™에서 설정합니다.

지속성은 의도적이어야 합니다

저장해야 할 것과 임시로 둘 수 있는 것을 미리 결정하십시오. 볼륨 바인딩 옵션은 호스트 컴퓨터의 로컬 폴더에 런타임 변경 사항을 기록하여 런타임에 이루어진 변경 사항을 지속할 수 있도록 하므로, 컨테이너가 재시작되거나 교체될 때 변경 사항이 손실되지 않습니다.

반복성이 우선, 그 외는 부차적

컨테이너화된 소프트웨어로 FactoryTalk Optix를 배포하는 실질적인 가치는 반복성입니다.

소프트웨어 컨테이너는 포트 퍼블리싱, 재시작 동작, (필요한 경우) 지속성을 위한 볼륨 매핑과 같은 표준 컨테이너 실행 개념을 사용하여 환경 전반에 걸쳐 동일한 런타임 애플리케이션을 실행하는 일관되고 문서화된 방법을 제공합니다. 이는 정보 기술과 운영 기술 전반에 걸쳐 개발에서 생산에 이르기까지 환경 드리프트를 줄이고 일관성을 개선하는 광범위한 컨테이너화 목표를 지원합니다.

다음 단계로 나아가고 싶으신가요? ThinManager® 소프트웨어와 FactoryTalk Optix가 위에서 설명한 기본 사항을 변경하지 않고도 광범위한 컨테이너화 논의에서 어떻게 연관되는지 살펴보십시오. 그리고 FactoryTalk Optix 포트폴리오의 전체 클라우드 기반 소프트웨어 및 하드웨어 장치에 대해 더 깊이 파고들 수 있습니다 여기.

FactoryTalk Optix란 무엇입니까?

FactoryTalk Optix 는 유연한 브라우저 기반 시각화 및 엣지 데이터 관리를 위해 설계된 Rockwell Automation의 새로운 클라우드 지원 HMI 플랫폼입니다.

사용자는 개방형 아키텍처, FactoryTalkR HubTM를 통한 다중 사용자 협업, OPC UA 및 MQTT 프로토콜에 대한 필수 지원을 특징으로 하는 다양한 하드웨어에서 애플리케이션을 설계, 테스트 및 배포할 수 있습니다.

FactoryTalk Optix의 3가지 주요 이점:

1. 클라우드 지원 협업, 설계: 팀은 버전 관리를 위한 내장된 Git 통합 및 동시 다중 사용자 편집 기능을 갖춘 웹 브라우저를 사용하여 어디서나 프로젝트 작업을 수행할 수 있습니다.

2. 최대 상호운용성, 유연성: Optix 플랫폼은 Rockwell Automation 및 타사 장치를 모두 지원하여 다양한 플랫폼(로컬, 엣지 또는 클라우드)에 배포할 수 있습니다.

3. 현대적이고 확장 가능한 시각화 모바일 및 태블릿을 포함한 다양한 화면 크기와 장치에 자동으로 적응하는 반응형 객체 지향 그래픽을 특징으로 합니다.

프로젝트 구현 참조:

공개 Rockwell Automation GitHub 저장소에 액세스합니다. 샘플 프로젝트는 최신 기술, 혁신적인 설계 및 확장 가능한 배포 옵션을 통해 가치 제공을 가속화하는 방법을 보여줍니다.

Optix_Docker_FTOptixUpdateServer 샘플 프로젝트는 FactoryTalk Optix Runtime용 Docker 이미지를 구축 및 실행한 다음 해당 컨테이너에 FactoryTalk Optix 애플리케이션을 배포하기 위한 참조 구현을 제공합니다.

컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
블로그
블로그
컨테이너화된 소프트웨어로 OT 간소화: 5가지 방법
컨테이너화된 소프트웨어는 5가지 OT 문제를 해결합니다. 확장성 있고 안전한 제어를 제공하여 운영을 간소화하고 팀의 역량을 강화하는 방법을 확인하십시오.
지금 읽기
최고의 IT 관행과 OT 현실의 통합
최고의 IT 관행과 OT 현실의 통합
블로그
블로그
최고의 IT 관행과 OT 현실의 통합
엣지에서 소프트웨어 컨테이너는 다음을 제공합니다: 1. 빠른 배포 2. 맞춤화 3. 자원 효율성 4. 보안 강화 5. 관리 간소화 6. 확장성
지금 읽기

Published 2026년 4월 14일

주제: Optimize Production 디지털 트랜스포메이션 가속화 자동차 및 타이어 화학 식음료(F&B) HMI FactoryTalk Optix ThinManager

Paul Haikal
Paul Haikal
상업 포트폴리오 관리자, 비주얼라이제이션 소프트웨어, Rockwell Automation
Paul은 원격 지원, 활성화, 제품 및 포트폴리오 리더십에 걸쳐 20년 이상의 산업 자동화 경험을 보유하고 있으며, 직관적이고 연결된 운영을 제공하기 위한 비주얼라이제이션에 열정을 가지고 있습니다. 그는 고객 성과를 개선하고 대규모 배포를 가능하게 하는 프로그램을 이끌며, FactoryTalk View 및 FactoryTalk Optix와 같은 HMI 및 SCADA 제품 전반에 걸쳐 안전하고 확장 가능한 설계 및 데이터 기반 의사 결정 지원을 통해 팀이 운영 데이터에서 실행으로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.
로크웰 오토메이션 구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
블로그
블로그
컨테이너화 소개: IT와 OT 연결
이 게시물의 목표는 IT 및 OT 환경 전반에 걸쳐 애플리케이션 배포를 간소화하는 컨테이너화의 강력한 기능을 보여주는 것입니다.
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 컨테이너화된 소프트웨어가 정보 기술 및 운영 기술 통합을 해결