컨테이너화된 소프트웨어와 산업 제어 시스템이 도움이 되는 5가지 방법
ThinManager 컨테이너화 솔루션은 공장 산업 제어 시스템 전반에 걸쳐 운영 기술(OT) 환경을 혁신하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 그 다섯 가지 방법입니다.
1. 간소화된 배포: 각각의 애플리케이션과 운영 체제를 갖춘 개별 PC 또는 서버를 정기적으로 설치하고 업데이트해야 하는 대신, ThinManager 중앙 집중식 관리를 통해 최소한의 노력으로 FactoryTalk Optix를 확장하고 배포할 수 있습니다. 코드 없는 간단한 워크플로우에서 업로드를 푸시할 수 있습니다.
2. 자원 효율성: 경량 컨테이너는 저전력 씬 클라이언트에서 미사용 CPU와 RAM을 활용하여 자원이 제한된 IIoT 장치를 최적화합니다. 이를 통해 서버 자원과 하드웨어 비용을 줄이는 동시에 정교한 시각화 아키텍처를 지원합니다.
3. 보안 강화: ThinManager 소프트웨어 인증은 FactoryTalk Optix 접근을 인증된 사용자로 제한합니다. 엔드 장치에 데이터가 저장되지 않으므로, 장치가 손상되더라도 시스템이 안전하게 유지되어 보호가 강화됩니다.
4. 신속한 복구: 산업 환경을 위해 설계된 ASEM™ 6300 씬 클라이언트는 사무용 컴퓨터에 비해 우수한 내구성을 제공합니다. 그러나 터미널에 장애가 발생하는 경우, ThinManager 소프트웨어는 2분 이내에 컨테이너화된 FactoryTalk Optix 애플리케이션을 재배포하여 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 연속성을 제공합니다.
5. 사용자 친화적인 경험: 코딩이나 컨테이너 전문 지식이 필요하지 않습니다. 마법사가 OT 팀을 설정, 배포 및 유지보수 과정으로 안내합니다. 업데이트도 간편합니다. ThinManager 서버에 한 번 로드하고 여러 번 배포할 수 있습니다.
컨테이너화된 소프트웨어 솔루션의 협업
FactoryTalk Optix 애플리케이션을 완성한 후에는 ThinManager 환경의 모든 씬 클라이언트에 신속하게 배포할 수 있습니다. 이 컨테이너를 설정하는 데 코딩 기술이 필요하지 않습니다.
첫 번째 단계는 FactoryTalk Optix Design Studio에서 ThinManager로 내보내는 것입니다. 구성은 ThinManager Admin Console을 통해 수행됩니다. Display Client™를 생성하고 이를 터미널에 할당한 후, 다음 전원 주기 시 FactoryTalk Optix 애플리케이션이 제공됩니다.
애플리케이션이 배포된 후에는 원격으로 화면을 보고 ThinManager 터미널을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 사무실에서 모든 데이터가 채워지고 HMI 환경이 장비 작업자에게 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 하드웨어 고장 시 업데이트 및 재배포도 동일한 편리함과 속도로 제공할 수 있습니다.
쉽게 배포할 수 있는 소프트웨어 컨테이너 솔루션을 지금 바로 이용할 수 있습니다
복잡한 애플리케이션 관리, 가동 중단 시간 감소, 시스템 보안 및 운영 간소화는 현대 공장에서 매일 직면하는 과제입니다. FactoryTalk Optix와 ThinManager는 소프트웨어 컨테이너를 사용하여 이러한 문제를 해결합니다. 이 솔루션은 고급 전문 지식 없이도 쉽게 배포할 수 있고, 자원 효율적이며, 보안성이 뛰어나고, 신속하게 복구할 수 있는 원격 솔루션을 제공합니다.
운영을 위해 씬 클라이언트를 활용하기 위해 ThinManager Chrome 컨테이너를 사용하거나, 씬 클라이언트에서 FactoryTalk Optix 애플리케이션을 호스팅하기 위해 새로운 ThinManager 전용 FactoryTalk Optix 컨테이너를 활용하고자 하는 경우, 솔루션을 쉽게 배포하고 관리할 수 있는 방법이 있습니다!
운영을 더욱 원활하게 만들 준비가 되셨습니까? 웹 사이트를 방문해 보십시오. 또한, 컨테이너는 애플리케이션을 종속성과 함께 번들로 제공하여 IT 및 OT 환경 전반에 걸쳐 더욱 신뢰할 수 있고 경량화된 배포를 실현합니다.