Loading

Kinetix 5700 (CIP) サーボドライブを使用したモーションコントロールの基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN132
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、すべてのRockwell Automationモーション・コントロール・システムに共通する基本的なモーションコントロールの概念を実証できるようになります。

このコースは、モーションコントロールの概念、専門用語、機能、および応用についての理解を提供するように設計されています。また、このコースでは、モーション・コントロール・システムの保守およびプログラミングに必要なスキルを学ぶ前に必要な基礎を確立することもできます。

このコースでは、モーション・コントロール・システムの設計や特定のモーションコントロールソフトウェアのプログラミングについては扱いません。これらの分野でトレーニングをお求めの場合は、関連するRockwell Automationトレーニングコースに登録し、登録前にそれらのコースの前提条件を満たしていることを確認してください。

目標

このコースを修了後、学生は以下のタスクを実行できるようになります:

  • モーション・コントロール・システムの識別
  • サーボドライブへの電源供給の追跡
  • サーボドライブの問題の識別
  • モータータイプとコンポーネントの識別
  • モーターフィードバックデバイスの識別
  • 負荷の識別とスケーリング
  • サーボドライブを通る信号フローの追跡
  • モーションプロファイルの作成
  • サーボドライブへの基準の識別と適用
  • Logix 5000コントローラーを使用した統合モーションアプリケーションの要素の識別
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアを使用したモーションモジュールと軸タグの識別

受講対象者

職務上モーションコントロールの基本概念を学ぶ必要がある方、または他のモーションコントロールコースを受講するための前提条件として学習が必要な方が、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的な電気、エレクトロニクス、およびコンピュータ概念の知識
  • 以下のコースのいずれか:
    • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix Fundamentals and Troubleshooting コース(CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer レベル1: CompactLogix Fundamentals and Troubleshooting コース(CCP298) 

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアル – このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブック – 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイド – Studio 5000 Logix Designer®プロジェクト内でモーション関連の一般的なタスクを完了するために必要な手順、および基本的なプロジェクト組織タスクを提供します。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

モーションコントロールアプリケーションでの作業に関わるタスクを練習するため、実際のデバイスとシミュレートされたデバイスを含むKinetix 5700 Servo Driveワークステーション(ABT-TDK5700)を使用します。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定のモーション トレーニングの受講をお勧めします:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 5700(CIP)プログラミング コース(CCN144-A)
  • Kinetix 5700 Troubleshooting and Project Interpretationコース(CCN202)

コース概要

1日目

  • モーション・コントロール・システムの識別
  • サーボドライブへの電源供給の追跡
  • サーボドライブの問題の識別
  • モータータイプとコンポーネントの識別

2日目

  • モーターフィードバックデバイスの識別
  • 負荷の識別とスケーリング
  • サーボドライブを通る信号フローの追跡
  • モーションプロファイルの作成

3日目

  • サーボドライブへの基準の識別と適用
  • Logix 5000コントローラーを使用した統合モーションアプリケーションの要素の識別
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアを使用したモーションモジュールと軸タグの識別
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 (CIP) サーボドライブを使用したモーションコントロールの基礎