Loading

Kinetix 5700 トラブルシューティングとプロジェクトインタープリテーション

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN202
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Motion Control Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Kinetix® 5700サーボドライブシステムで発生する可能性のある一般的な問題を診断し、修正するためのメンテナンスおよびトラブルシューティング技術を適用できるようになります。

Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用したハンズオン実習を通じて、システムの操作とトラブルシューティングを練習します。

モーションコントロールの基礎(コース番号CCN130)コースで習得したスキルを基に、多軸モーション・コントロール・システムのメンテナンスとトラブルシューティングを学習します。Webページ、システムLED、Studio 5000 Logix Designerステータスインジケータなどのツールを活用して、ハードウェア、ソフトウェア、モーションネットワークに関連する障害を特定する練習を行います。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • Kinetix 5700システムコンポーネントの位置特定
  • Kinetix 5700サーボドライブハードウェアを使用したシステムステータス情報の取得
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用したシステムステータス情報の取得
  • Kinetix 5700サーボドライブシステムの通信障害をトラブルシューティングする
  • Kinetix 5700サーボドライブシステムの配線および信号のテスト
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用したKinetix 5700サーボドライブシステムのステータス情報のトレンド表示
  • Kinetix 5700サーボドライブWebページへのアクセス
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのモーション状態およびモーション移動命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用した統合モーションアプリケーションコードのトラブルシューティング
  • Kinetix 5700サーボドライブの取り外しおよび交換

受講対象者

Kinetix 5700モーション・コントロール・システムの保守およびトラブルシューティングを行う必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • モーションコントロール基礎コース(CCN130)の修了、またはサーボドライブ、フィードバックデバイス、速度および位置ループシステムに関する同等の知識や経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix システム基礎コース(CCP146)の修了、またはLogix5000™プラットフォームと基本的なラダーロジックに関する同等の知識や経験 

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix5000™手順ガイドは、Logix Designerプロジェクト内でモーション関連の一般的なタスクを完了するために必要な手順、および基本的なプロジェクト組織タスクを提供します

ハンズオン実習

ハンズオン実習は学習の不可欠な部分であり、このコースでは豊富なハンズオン実習の機会を提供します。実際のデバイスとシミュレートされたデバイスを含むワークステーションを使用して、Kinetix 5700システムの保守とトラブルシューティングに関わるタスクと概念を練習します。

保守およびトラブルシューティング技術を学習した後、モーションアプリケーション用のLogix Designerプロジェクトを解釈し、交換用Kinetix 5700システムをテストおよび調整する方法を学習します。

次のレベルの学習

このコースで扱うスキルを習得すると、ニーズに応じて他のRockwell Automationコースを受講する準備が整います:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル4: Kinetix 5700 (CIP) プログラミングコース(CCN144-A)
  • Studio 5000 Logix Designer レベル2: ControlLogix 保守およびトラブルシューティング コース(CCP153)

コース概要

1日目

  • Kinetix 5700サーボドライブシステムの物理コンポーネントの識別
  • Kinetix 5700サーボドライブハードウェアを使用したシステムステータス情報の取得
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用したシステムステータス情報の取得
  • 統合ハンズオン実習:Kinetix 5700サーボドライブシステムの診断

2日目

  • Kinetix 5700サーボドライブシステムの通信障害をトラブルシューティングする
  • Kinetix 5700サーボドライブシステムの配線および信号のテスト
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用したKinetix 5700サーボドライブシステムのステータス情報のトレンド表示
  • Kinetix 5700サーボドライブWebページへのアクセス
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトでのモーション状態およびモーション移動命令の解釈 

3日目

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトを使用した統合モーションアプリケーションコードのトラブルシューティング
  • 統合ハンズオン実習:Kinetix 5700サーボドライブを使用した統合モーション・コントロール・システムのトラブルシューティング
  • Kinetix 5700サーボドライブの取り外しおよび交換
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 トラブルシューティングとプロジェクトインタープリテーション