Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル2:ControlLogix保守およびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP153
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、以前に動作していたControlLogix®システムをトラブルシューティングし、通常動作を復旧できるようになります。

このコースでは、ネットワークへの接続、プロジェクト実行の解釈、ラダーロジックのオンライン編集など、新しいタスクを導入することでスキルセットを向上させます。その後、コントローラ、I/Oおよびその他のハードウェアの問題、ノイズ関連の問題、ソフトウェア構成の問題など、さまざまな一般的なシステムエラーを診断およびトラブルシューティングするための体系的な戦略を学習します。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • オプション:ControlLogixシステムコンポーネントの特定
  • プロジェクトの組織およびプロジェクト実行、よく使用する命令、配列、ユーザー定義データ型のタグの解釈
  • タグ値の特定および編集
  • I/Oの強制およびビットの切り替え
  • デジタル、アナログ、リモートI/Oのトラブルシューティング
  • Logix 5000ファームウェアの更新
  • コントローラー、電源、ノイズ関連、デジタルI/Oモジュールの問題のトラブルシューティング
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析およびトラブルシューティング
  • ラダーロジックのオンライン編集
  • オプション:FDBのオンライン編集
  • プロジェクトコンポーネントの文書化、印刷および検索

受講対象者

ControlLogixまたはその他のLogix5000™システムの保守およびトラブルシューティングを行う必要がある方は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了または同等の経験が必要です。 

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアル:このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブック:学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイド:すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します
  • ControlLogixトラブルシューティングガイド:一般的なControlLogixシステムの問題を診断およびトラブルシューティングするための体系的なアプローチが含まれています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。このコースでは、Studio 5000 Logix Emulateソフトウェア、I/Oシミュレータを提供するFactoryTalk View SEソフトウェア、および/または通信機能を提供するFactoryTalk LinxまたはRSLinx Classicソフトウェアの組み合わせを使用したシミュレータワークステーションを利用します。

統合実習では、複数の主要スキルを一度に組み合わせて練習します。

このコースで教えられる基本スキルは、すべてのLogix 5000プラットフォームに適用されます。学習した内容を、お客様の工場で使用されている特定のプラットフォームに適用することができます。

次のレベルの学習

このコースで扱われる保守およびトラブルシューティングスキルを習得した後は、以下のコースの1つまたは複数に興味を持たれるかもしれません:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル3: Basic Ladder Logic Interpretation コース(CCCL21)
  • DeviceNet and RSNetWorx 構成およびトラブルシューティングコース(CCP164)
  • ControlNet and RSNetWorx 保守およびトラブルシューティングコース(CCP173)

コース予定

1日目

  • オプション:ControlLogixシステムコンポーネントの特定
  • コンピュータをネットワークに接続
  • プロジェクトの組織とプロジェクト実行の解釈
  • タグ値の特定と編集
  • よく使用する命令の解釈

2日目

  • 配列の解釈
  • ユーザー定義データタイプのタグの解釈
  • プロジェクトコンポーネントの検索
  • 統合実習-基本プロジェクトの解釈
  • I/Oの強制とビットのトグル
  • デジタルI/Oモジュールのトラブルシューティング

3日目

  • アナログI/Oモジュールのトラブルシューティング
  • リモートI/Oのトラブルシューティング
  • Logix 5000ファームウェアの更新
  • コントローラのトラブルシューティング
  • 電源のトラブルシューティング
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析とトラブルシューティング

4日目

  • 統合実習-基本プロジェクトのトラブルシューティング
  • ラダーロジックのオンライン編集
  • オプション:FBDのオンライン編集
  • プロジェクトファイルの管理
  • プロジェクトコンポーネントの文書化と印刷
  • ノイズ関連のトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース