Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル3:基本ラダーロジックの解釈

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCCL21
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、Studio 5000 Logix Designer®ラダーロジック命令と専門用語のより詳細な理解を提供するスキル構築コースです。

このコースでは、任意のLogix5000™コントローラーのラダーロジック命令を解釈するために必要なリソースとハンズオン実習も提供します。Logix Designerソフトウェアを使用して、指定された機能仕様の要件を満たすための基本的なソフトウェアタスクを実行する機会があります。ラダーロジックの使用に加えて、ラダーロジック技術、確立された標準、およびラダーロジックを解釈するための一般的なルールについても紹介されます。


受講対象者

Logix Designerソフトウェアを使用してラダーロジックを解釈する必要があるメンテナンス担当者は、このコースを受講してください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: ControlLogix System Fundamentalsコース(CCP146)の修了または同等の経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル2: ControlLogix Maintenance and Troubleshootingコース(CCP153)の修了 

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアル — このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブック — 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各レッスンの後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイド — すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ControlLogix – No Motion(10スロットシャーシ) ワークステーション(ABT-TDCLX3-C)を使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

このコースで教えられるスキルは、すべてのLogix 5000プラットフォームに適用できます。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定のトレーニングに参加することをお勧めします:

  • Motion Control Fundamentalsコース(CCN130)

コース予定

1日目

  • 基本ラダーロジックの復習
  • タイマーおよびカウンター命令の解釈
  • プログラム制御命令の解釈
  • 比較命令の解釈
  • ムーブ命令の解釈

2日目

  • 数学命令の解釈
  • 式処理命令の解釈
  • コピーおよびファイルフィル命令の解釈
  • 統合実習:ラダーロジック命令の解釈
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer レベル3:基本ラダーロジックの解釈