Loading

DeviceNetとRSNetWorx構成およびトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP164
  • タイプ: Instructor-led
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースは、ControlLogix®プラットフォーム用コンポーネントを使用して効率的なDeviceNetネットワークを正常に設計し、構成するための準備を学生に提供します。この目標を達成するため、学生はまずケーブルシステムの設計から始め、その後ドライバ、ControlLogix用1756-DNBスキャナ、およびネットワークデバイスを構成します。

このコースはまた、故障したDeviceNetネットワークをトラブルシューティングし、最小限のダウンタイムで通常動作に復旧させるための準備も学生に提供します。学生はまず適切なネットワーク設置を確認し、その後DeviceNetの問題を特定するために使用されるハードウェアおよびソフトウェアベースのタスクの両方を実行します。学生はまた、ネットワークデバイスの追加と交換に必要なタスクも練習します。

コースで使用される具体的なハードウェアコンポーネントには、DeviceNet丸型および平型ケーブル、タップ、コネクタ、電源、スキャナ、および光電センサ、オペレーターインターフェース、パッケージI/O、ドライブなどのDeviceNet対応デバイスが含まれます。ソフトウェアコンポーネントには、RSNetWorx™ for DeviceNet、RSLinx®、およびRSLogix 5000®ソフトウェア(ControlLogixシステム用)が含まれます。注意:このコースの焦点は、ControlLogixシステムにおけるDeviceNetネットワークです。DeviceNetおよびSLC™システムのトレーニングが必要な場合は、見積もりをお求めください。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • DeviceNetネットワークコンポーネントを識別し、DeviceNetケーブルシステムを設計する
  • DeviceNetネットワーク構成を作成する・DeviceNetネットワーク上でノードを試運転する
  • 1756-DNB DeviceNetスキャナを構成する
  • DeviceNetネットワーク上で入力と出力をマッピングする
  • DeviceNet EDSファイルを管理する
  • DeviceNetネットワーク上で自動デバイス復旧(ADR)を構成する
  • 明示的メッセージを使用してDeviceNetネットワーク上で通信する
  • 以下を使用してDeviceNetネットワークのトラブルシューティングをする:
  • RSNetWorx for DeviceNetソフトウェア
  • RSLogix 5000ソフトウェア
  • DeviceNetおよびControlLogixハードウェアインジケータ
  • DeviceNetネットワーク上の重複ノードアドレスをトラブルシューティングする
  • 故障したDeviceNetネットワークを通常動作に復旧する

受講対象者

ControlLogixシステムにおいて新しいDeviceNetネットワークの設計および構成を担当する個人がこのコースを受講すべきです。また、ControlLogixシステムにおけるDeviceNetネットワークの問題の切り分けや修正、または基本的な保守を担当する個人もこのコースを受講すべきです。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Microsoft Windows環境でのパーソナルコンピュータの操作経験
  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals コース(CCP146)の修了、またはControlLogixの一般的な用語の知識とRSLogix 5000ソフトウェアでの基本的なラダー論理命令のプログラミングおよび解釈能力 

学習教材

学生の学習体験を向上・促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアル
    • トピックの概要および演習が含まれています
    • プレゼンテーションの追跡、メモ取り、演習の実施に使用されます
  • DeviceNetおよびRSNetWorxトラブルシューティングガイド
    • 使いやすいフローチャートおよびグラフィックが含まれています
    • 5つのDeviceNetスキャナをカバーしています
    • クラスおよびプラントフロアでのトラブルシューティングタスクの完了を支援します
  • DeviceNetおよびRSNetWorx手順ガイド
    • DeviceNetネットワークの構成、保守、トラブルシューティングのためのステップバイステップ手順を提供します
    • 5つのDeviceNetスキャナをカバーしています
    • クラスおよびプラントフロアでのトラブルシューティングタスクの完了を支援します

実習

このコース全体を通して、さまざまな実習演習を通じて学習したスキルを実践する機会があります。学生はRSNetWorx for DeviceNetソフトウェアおよび、ControlLogixシャーシ用のスキャナとDeviceNetネットワークで一般的に使用されるデバイスを含むDeviceNetワークステーションを使用します。

学生はDeviceNetネットワークの設計、構成、トラブルシューティングに関わる主要なタスクを実践します。学生は個別のレッスンで学習したタスクを組み合わせ、クラスで設計・構成したネットワークを修正することでコースを完了します。

次のレベルの学習

学生がこのコースで習得したスキルをマスターした後、以下のような他のネットワークコースの受講に興味を持つかもしれません:

  • ControlNet and RSNetWorx Design and Troubleshooting コース(CCP173)

コース内容

1日目

  • DeviceNetネットワークコンポーネントの識別
  • DeviceNetケーブルシステムの設計・DeviceNetネットワーク構成の作成
  • DeviceNetネットワーク上でのノードのコミッショニング
  • ControlLogixシステム用1756-DNB DeviceNetスキャナの構成

2日目

  • DeviceNetネットワーク上の1756-DNBスキャナへの入力と出力のマッピング(ControlLogix)
  • DeviceNet EDSファイルの管理
  • DeviceNetネットワークの自動デバイス復旧(ADR)機能の構成
  • ControlLogixプラットフォームで明示的メッセージを使用したDeviceNetネットワーク上での通信
  • 統合実習:DeviceNetネットワーク構成の変更

3日目

  • RSNetWorx for DeviceNetソフトウェアを使用したDeviceNetネットワークのトラブルシューティング
  • DeviceNetおよびControlLogixハードウェアインジケータを使用したトラブルシューティング
  • RSLogix 5000ソフトウェアを使用したDeviceNetネットワークのトラブルシューティング
  • DeviceNetネットワーク上の重複ノードアドレスのトラブルシューティング
  • 統合実習:故障したDeviceNetの復旧
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNetとRSNetWorxの構成とトラブルシューティング