Loading

ControlNetとRSNetWorxの構成およびトラブルシューティング

個人配送のみ

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP173
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Network and Cybersecurity Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 3日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースでは、ControlNetネットワークを効率的に設計・構成するために必要なスキルを習得できます。適切なケーブルの選択から、そのケーブルを通じてControlLogix®(Logix5000™)コントローラーやその他のデバイスからI/Oデータを送信する接続の構成まで、設計・構成プロセスの各ステップを基礎から実践的に学習し、これらのスキルを身につけることができます。

このコースでは、誤動作したネットワークを安全かつ効率的に通常動作に復旧するために必要なスキルも習得できます。これには以下が含まれます:

  • ControlNetおよびRSNetWorx™コンポーネントのトラブルシューティングのための論理的プロセスの実装
  • 通信カード、カーブル配線、およびその他のネットワークハードウェアの問題の特定
  • ベストプラクティスとネットワークトラブルシューティングツールの適用

メディアシステムの検証から接続構成エラーの修正まで、ネットワークトラブルシューティングプロセスの各ステップをハンズオン実習で学習します。

このコースを修了すると、ネットワークのバックボーンとなるControlNetおよびRSNetWorxメディアシステムを設計し、ControlNetおよびRSNetWorx対応ハードウェアを確定的で再現可能な制御ネットワークとして動作するよう構成できるようになります。また、ControlNetおよびRSNetWorxネットワークのトラブルシューティングのハンズオン実習を通じて、職務に即座に活用できるスキルを身につけることができます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • ControlNetメディアシステムを設計し、トラブルシューティングする
  • ControlNetネットワークにオンラインで接続する
  • Logix 5000コントローラー用のスケジュール型ControlNet I/Oデータ接続を入力する
  • Logix 5000コントローラー用のControlNetメッセージを入力する
  • 信号測定機器を使用して、故障したControlNetおよびRSNetWorxメディアを特定する
  • LEDおよびニーモニック表示を使用して、ControlNetおよびRSNetWorxネットワークの誤動作を特定する
  • RSLinxソフトウェアを使用して、ControlNetおよびRSNetWorxネットワークの誤動作を識別する
  • RSNetWorx for ControlNetソフトウェアを使用して、ControlNetおよびRSNetWorxネットワークをトラブルシューティングする

受講対象者

以下に該当する方:

  • 新しいControlNet & RSNetWorxネットワークの設計/構成に責任を持つ方
  • 既存のControlNet & RSNetWorxネットワークの管理/変更を行う方

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • Microsoft Windowsベースのプログラミングソフトウェア(Studio 5000®ソフトウェア)の経験があることが望ましいが、必須ではない

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、コースパッケージの一部として以下の教材が提供されます:

  • 受講者マニュアル – コースで提示される主要概念、定義、例を含み、ハンズオン実習も含まれています
  • ControlNetおよびRSNetWorx手順ガイド – クラスで扱うタスクを実行するための明確で簡潔なステップバイステップ手順と、様々なソフトウェアツールを使用したControlNetネットワークの構成および管理に関連するその他のタスクが含まれています
  • ControlNetおよびRSNetWorxトラブルシューティングガイド – クラスで提示されるトラブルシューティングタスクを完了するのに役立つ使いやすいフローチャートとグラフィックが含まれています。このガイドでは、ハードウェアステータスインジケータ、ソフトウェア診断、信号測定機器を使用したControlNetデバイスのトラブルシューティングをカバーし、プラント環境でのほとんどのトラブルシューティング状況もカバーしています
  • ControlNet同軸ツールキット

ハンズオン実習

ハンズオン実習は学習の不可欠な部分であり、このコースでは豊富なハンズオン実習の機会を提供します。ネットワークソフトウェアと実際およびシミュレートされたハードウェアコンポーネントを含むワークステーションを使用して、受講者はネットワークの誤動作の特定、診断の読み取り、構成エラーの修正を練習します。この経験は、受講者のControlNetアプリケーションに直接適用できます。

提供ツール

このコースに参加する受講者は、同軸ケーブルの終端処理のハンズオン実習を受けます。これらのスキルを練習し、職場で効果的に実行するため、各受講者は受講者パッケージの一部としてControlNet同軸ケーブルツールキットを受け取ります。各キットには以下のツールが含まれています:

  • ケーブルストリップツール
  • 圧着ツール
  • カッターナイフ
  • ワイヤーカッター
  • 校正/フレアツール
  • ターミネータとコネクタ

コース予定

1日目

  • ControlNetメディアシステムの設計とトラブルシューティング
  • ControlNetネットワークへのオンライン接続
  • Logix 5000コントローラー用スケジュール型ControlNet I/Oデータ接続の入力

2日目

  • Logix 5000コントローラー用ControlNetメッセージの入力
  • ControlNetおよびRSNetWorxネットワークのトラブルシューティング入門
  • 信号測定機器を使用した故障ControlNetおよびRSNetWorxメディアの分離 
  • ControlNetおよびRSNetWorxネットワーク誤動作の分離
  • LEDおよびニーモニックディスプレイを使用したControlNetおよびRSNetWorxネットワーク誤動作の分離

3日目

  • RSLinxソフトウェアを使用したControlNetおよびRSNetWorxネットワーク誤動作の特定
  • RSNetWorx for ControlNetソフトウェアを使用したControlNetおよびRSNetWorxネットワークのトラブルシューティング
  • Logix 5000コントローラー用スケジュール型ControlNetおよびRSNetWorxデータ接続のトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNetとRSNetWorxの構成およびトラブルシューティング