Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル1:CompactLogixの基礎とトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP298
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4.5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、以前に動作していたCompactLogix™システムをトラブルシューティングし、通常動作を復旧できるようになります。このコースでは、以下を通じてこれらのスキルを開発し、実践します:

  • 以下で使用される基本概念と用語の学習:

    • CompactLogixハードウェア
    • Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェア
  • 問題の診断およびトラブルシューティングするための体系的な戦略の実践:

    • 故障/誤動作するフィールドデバイス
    • コントローラ、I/O、またはその他のハードウェアの問題
    • 電気ノイズ
    • 構成の問題
  • ハンズオン実習の実施

すべてのLogix5000™システムは同じ制御エンジンを使用しているため、タスクは類似しています。他のシステムに適用可能な参考情報も確認できます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • CompactLogixシステムコンポーネントの特定
  • Logix Designerソフトウェアのナビゲーション
  • コンピュータを通信ネットワークに接続
  • ダウンロードおよびオンライン
  • I/Oタグおよびデバイスの特定
  • Logix Designerプロジェクトの構成および実行の解釈
  • ラダーロジック構造の解釈
  • タグ値の特定および編集
  • ビットおよびよく使用する命令の解釈
  • 配列の解釈
  • ユーザ定義データタイプのタグの解釈
  • プロジェクトコンポーネントの検索
  • I/Oの強制およびビットの切り替え
  • デジタルI/O、アナログI/O、バンク化ローカルI/O、分散型I/O、コントローラ、電源、ノイズ関連の問題のトラブルシューティング
  • Logix5000™ファームウェアの更新
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析およびトラブルシューティング
  • オンラインでのラダーロジックの編集
  • Logix Designerプロジェクトファイルの管理

受講対象者

このコースは、CompactLogixシステムの保守およびトラブルシューティングを行う必要があるが、CompactLogixシステムでの実務経験がほとんどない、または全くない個人を対象としています。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • 一般的な産業用制御システムの概念に関する過去の経験

受講者用教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要な概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix5000手順ガイドは、すべてのLogix5000コントローラーに共通する基本的なソフトウェアタスクを完了するために必要な手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されたスキルに焦点を当て、CompactLogixワークステーションで実行されます。統合実習では、複数の重要なスキルを一度に組み合わせて練習します。

コース内容

  • CompactLogixシステムコンポーネントの特定
  • Logix Designerソフトウェアのナビゲーション
  • コンピュータの通信ネットワークへの接続
  • ダウンロードとオンライン接続
  • I/Oタグとデバイスの特定
  • Logix Designerプロジェクトの構成と実行の解釈
  •  ラダーロジック構造の解釈
  • タグ値の特定と編集
  • ビット命令の解釈
  • よく使用する命令の解釈
  • 配列の解釈
  • ユーザ定義データタイプのタグの解釈
  • プロジェクトコンポーネントの検索
  • 統合実習 - 基本プロジェクトの解釈
  • I/Oの強制とビットの切り替え
  • デジタルI/O問題のトラブルシューティング
  • アナログI/O問題のトラブルシューティング
  • バンク化ローカルI/Oおよび分散型I/O問題のトラブルシューティング
  • Logix5000™ファームウェアの更新
  • コントローラ問題のトラブルシューティング
  • 電源問題のトラブルシューティング
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析とトラブルシューティング
  • 統合実習-基本プロジェクトのトラブルシューティング
  • オンラインでのラダーロジック編集
  • Logix Designerプロジェクトファイルの管理
  • コンポーネントの文書化と印刷
  • ノイズ関連問題のトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer レベル1:CompactLogixの基礎とトラブルシューティング