Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル1:ControlLogixの基礎とトラブルシューティング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP299
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4.5日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、以前に動作していたControlLogix®システムをトラブルシューティングし、通常動作を復旧できるようになります。以下の方法でこれらのスキルを開発し、実践する機会があります:

  • 以下で使用される基本概念と用語の学習:
    • ControlLogixシステムハードウェア
    • Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェア
  • 問題の診断とトラブルシューティングするための体系的戦略の実践:
    • 構成の問題
    • 電気的ノイズ
    • 故障/誤動作するフィールドデバイス
    • コントローラI/Oやその他のハードウェアの問題
  • ハンズオン実習の実行

すべてのLogix5000™システムは同じ制御エンジンを使用するため、タスクは類似しています。他のシステムに適用可能な参考情報も確認できます。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • CompactLogixシステムコンポーネントの場所を特定する
  • Logix Designerソフトウェアをナビゲートする
  • コンピュータを通信ネットワークに接続する
  • ダウンロードしてオンラインにする
  • I/Oタグとデバイスの場所を特定する
  • Logix Designerプロジェクトの構成と実行を解釈する
  • ラダーロジック構造を解釈する
  • タグ値の場所を特定し編集する
  • ビットおよびよく使用する命令を解釈する
  • 配列を解釈する
  • ユーザ定義データタイプのタグを解釈する
  • プロジェクトコンポーネントを検索する
  • I/Oを強制しビットを切り替える
  • デジタルI/O、アナログI/O、リモートI/O、コントローラ、電源、およびノイズ関連の問題をトラブルシューティングする
  • Logix5000ファームウェアを更新する
  • トレンドチャートを使用してシステムを分析しトラブルシューティングする
  • ラダーロジックをオンラインで編集する
  • Logix Designerプロジェクトファイルを管理する
  • コンポーネントを文書化し印刷する

受講対象者

このコースは、ControlLogixシステムの保守およびトラブルシューティングを行う必要があるが、ControlLogixシステムでの実務経験がない個人を対象としています。

カリキュラム注記:このコースには、コースCCP146およびCCP153の多くのレッスンが、4日半の統合形式で含まれています。3つのコースすべてを受講しないでください。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • 基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行する能力
  • 一般的な産業用制御システムの概念に関する過去の経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ促進するため、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのため、各演習の後に解答が含まれています
  • Logix 5000システム用語集には、Logix 5000システムに特有の用語と定義が含まれ、主要なLogix 5000システム用語を定義しています
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000手順ガイドは、すべてのLogix 5000ハードウェアプラットフォームに共通する基本タスクを完了するために必要な手順を提供します
  • ControlLogixトラブルシューティングガイドには、一般的なControlLogixシステムの問題を診断し、トラブルシューティングするための体系的なアプローチが含まれています

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ControlLogix – No Motion(10スロットシャーシ)ワークステーション(ABT-TDCLX3-C)を使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

統合実習では、複数の主要スキルを一度に組み合わせて練習します。

コースアジェンダ

  • ControlLogixコンポーネントの特定
  • Studio 5000 Logix Designerソフトウェアのナビゲーション
  • コンピュータの通信ネットワークへの接続
  • ダウンロードとオンライン接続
  • I/Oタグとデバイスの特定
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトの構成と実行の解釈
  • ラダーロジック構造の解釈
  • タグ値の特定と編集
  • ビット命令の解釈
  • よく使用する命令の解釈
  • 配列の解釈
  • ユーザ定義データタイプのタグの解釈
  • プロジェクトコンポーネントの検索
  • 統合実習 - 基本プロジェクトの解釈
  • I/Oの強制とビットの切り替え
  • デジタルI/O問題のトラブルシューティング
  • アナログI/O問題のトラブルシューティング
  • リモートI/O問題のトラブルシューティング
  • Logix5000ファームウェアの更新
  • コントローラ問題のトラブルシューティング
  • 電源問題のトラブルシューティング
  • トレンドチャートを使用したシステムの分析とトラブルシューティング
  • 統合実習 - 基本プロジェクトのトラブルシューティング
  • オンラインでのラダーロジック編集
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトファイルの管理
  • コンポーネントの文書化と印刷
  • ノイズ関連問題のトラブルシューティング
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer レベル1:ControlLogixの基礎とトラブルシューティング