Loading
PowerFlex 755TS
新製品

PowerFlex 755TS 低電圧可変周波数ドライブ
Allen-Bradley

予測分析により、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブ(VFD)は生産性と稼働時間の向上に役立ちます。さらに、エネルギーとメンテナンスコストを削減します。
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(12)
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
24時間体制の信頼性が必要ですか?PowerFlex® 755TS可変周波数ドライブにお任せください。生産性と稼働時間を向上させ、さらにエネルギーコストとメンテナンスコストを削減できます。

特許取得済みのTotalFORCE®スマートテクノロジを搭載したこれらの6パルス可変周波数ドライブは、柔軟で高性能なモータ制御、リアルタイムの運用インテリジェンス、そして簡単なアプリケーションの試運転と最適化を提供します。標準的なものから最も要求の厳しい工業制御の課題まで、数え切れないほどのモータ制御アプリケーションと業界向けに設計されたこれらの可変周波数ドライブは、必要な生産性とスループットの実現をサポートします。

Allen-Bradleyロゴ

新機能

  • Studio 5000®ソフトウェアを使用してPowerFlex® 755TS可変周波数ドライブと誘導モータで統合モーションコマンドをプログラムすることで、複雑さを軽減し、エンジニアリング時間を節約できます。PowerFlex®可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブの両方に共通の命令を持つ1つのソフトウェアパッケージを使用して統合を簡素化します。 詳細については、このビデオをご覧ください。
  • PowerFlex 755TS Frame 7Aドライブは、電力範囲を最大500馬力/355kWまで拡張し、高馬力アプリケーション向けの新しいパネル取付けソリューションを提供します。フロアマウント代替品より75%小型化されており、設置が容易で、プレミアム設置面積要件を満たすことができます。 
  • ベクトル制御を備えたPowerFlex 755および700ドライブからPowerFlex 755TSドライブへの移行が大幅に簡単になりました。PowerFlex Parameter Toolを使用すると、以前の可変周波数ドライブ設定に基づいて数分で構成ファイルを自動生成でき、大規模移行時の手動作業を数百時間節約できる可能性があります。方法については、このビデオをご覧ください。

次世代可変周波数ドライブ、Allen-Bradley® PowerFlex 755TSドライブ 

PowerFlex 755TSドライブにより、強力なモータ制御を次の可変周波数ドライブレベルへと押し上げました。スマートで柔軟性があり、パワフルなこれらのドライブは、より高い生産出力、稼働時間、エネルギー節約、生産性を実現するよう設計されています。

これらのドライブがどのようにお客様のアプリケーションニーズに対応するかをご確認ください:

より高度な可変周波数ドライブ機能で要求の厳しい産業用途に対応

この次世代PowerFlex可変周波数ドライブは、あらゆる産業用アプリケーションに適しています。一般的な従来の可変周波数ドライブアプリケーションや、高性能モータ制御を必要とする特殊なアプリケーションには、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブをご利用ください。

複数のモータタイプと複数のモータ制御モードをサポートすることで、複数のアプリケーションに共通の可変周波数ドライブを使用できる利点があり、部品、トレーニング、サポートを簡素化できます。

生産性および稼働時間の向上
ハードハットと黄色い安全ジャケットを着用した2人が、工場フロアの設計図を表示するモニターを見ている
パンフレット
生産性および稼働時間の向上

PowerFlex® 755T可変周波数ドライブファミリーは、要求の厳しい産業用アプリケーションに対して柔軟で高性能なモータ制御を提供します。スマートテクノロジが予測分析、リアルタイム性能データ、適応制御を提供し、アプリケーションの24時間365日の稼働維持をサポートします。

 

今すぐダウンロード

生産性を向上させ、可変周波数ドライブを戦略的優位性に変える

お客様の機器を最大限に活用していただくため、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブは、TotalFORCEテクノロジを組み込んだ初の6パルス可変周波数ドライブです。

このスマートテクノロジは、柔軟で高性能なモータ制御、高度な自己監視機能、そして利益と損失の差を生み出すデータを提供するリアルタイム・デジタル・プラットフォームを組み合わせています。お客様は豊富な診断および予測分析の洞察を活用して、スマートな運用、エネルギー、予知保全の意思決定を行うことができます。

ビデオ
Allen-Bradley® PowerFlex® 予知保全機能付き可変周波数ドライブ

プラントにおいて、反応的なメンテナンスから予防的なアプローチへと移行しましょう。予知保全機能を備えたPowerFlex 755T可変周波数ドライブが、より予測的な考え方での作業をどのようにサポートするかをご覧ください。

プラントに予知保全を拡張する

FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 755TSを組み合わせることで、プラント資産の健全性について前例のない洞察を得ることができます。 

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的に監視し、問題が発生する前にアラートを出すため、計画と対応により多くの時間を確保できます。実用的な洞察により、リスクを軽減し、メンテナンス計画を最適化し、アプリケーションをより信頼性高く稼働させることができます。 

監視 ドライブの健全性

  • 実際の使用状況と環境に基づいて重要なドライブコンポーネントの予想寿命を計算 
  • ファン、変圧器、エアフィルターなどの残余寿命を予測 
  • パワーセル、ファンのコンポーネント稼働時間および通常の動作範囲外の温度を確認 

監視 プラント資産

  • 既存のPowerFlex可変周波数ドライブからのライブ電気信号データを、クラウド・インフラストラクチャのオーバーヘッドなしに、エッジで高速分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測・特定
  • 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードの位置ずれ、ベアリング故障などの通知を取得
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAIによって提供される資産の故障の事前通知により、メンテナンス活動を最適化し、計画外のダウンタイムを削減します。
詳細はこちら
生産性、稼働時間、エネルギー効率の向上

TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブは、リアルタイムの産業用制御システムインテリジェンスを提供します。

赤い輪郭の時計の文字盤(午後5時)

タイヤ・ゴム

効率的なPowerFlexドライブにより非生産時間を少なくとも10%削減

RA赤い金属製の先端付きバケツから水が流れ出ている

金属

技術変更を6か月未満で償却するエネルギー効率

赤い電気のプラグ

マイニング

エネルギー節約は複数のアプリケーションおよびオペレーションにおいてグレータザン30%

油井RA赤

石油・ガス

従来のドライブの設置面積と比較して設置面積をグレータザン50%最適化

詳細はこちら

TotalFORCEテクノロジによるスマートテクノロジ機能

セキュリティの強化

CIP Securityは、データの真正性、完全性、機密性を提供することで制御システムを強化します。 

リッチで高速なデータ

指先で情報を取得。オンボード予測分析からのリアルタイム診断データにより、予定外のダウンタイムを削減。

より速く起動し、より長く稼働

適応制御機能を使用して生産性を向上させ、機械の摩耗とダウンタイムを削減します。

安全と生産性

安全オプションを活用して、人員と設備を保護し、予定外のダウンタイムを削減します。

腐食性ガス防護

腐食性ガス環境による機器の早期故障という脅威を、XT防食オプションで軽減します。

信頼できるエネルギー節約

エネルギー効率の高い可変周波数ドライブとモータの精密制御により、エネルギー使用量を削減します。

ドライブのエネルギー効率を計算する
明るく点灯した電球の下にある手、緑/黒の背景
ツール
ドライブのエネルギー効率を計算する

Allen-Bradley可変周波数ドライブがIEC 61800-9-2規格に適合していることを確信し、当社のエネルギー効率を競合他社と比較してください。

詳細はこちら

信頼できる省エネ効果、そしてそれを実証できます

PowerFlex 755TS可変周波数ドライブは、業界をリードする設計によりエネルギー使用量の削減を支援します。アプリケーションの性能を向上させ、電力損失を最小限に抑えることでカーボンフットプリントを削減します。

プロセスが稼働していない時、Energy Pauseはコマンドで3相電源を切断し、ドライブを低エネルギー状態にします。生産を再開する準備ができたら、ドライブをより迅速に起動できます。

センサレスベクトル制御のエコノマイザーモードは、省エネのもう一つの機会を提供します。定常速度に達すると、エコノマイザーモードが作動し、負荷に基づいてドライブ出力電圧を自動調整します。

さらに、PowerFlex 755TS可変周波数ドライブは永久磁石モータ制御をサポートします。このモータタイプは、同じ出力トルクを維持しながらモータサイズを小さくすることでエネルギー効率を向上させることができます。
 


スマートテクノロジを搭載した可変周波数ドライブにより、アプリケーションは24時間365日稼働できます

  • 1…500馬力/0.75~355kW
  • −20~60°C (−4~140°F) 動作温度(ディレーティングあり、50°C/122°Fまではディレーティングなし)
  • I/O、機能安全、通信、補助電源用に最大5枚のオプションカードをサポート
  • 環境:IP00/IP20 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type Open、フランジ取付け、IP54 NEMA/UL(米国電気規格/安全認証)Type 12、XT防食オプション
  • FactoryTalk® Studio 5000®設計環境での簡単な構成、統合、可視化
  • 組み込み(型)のデュアルポートギガビットイーサネット/IP(1000MB)により、データ処理、情報、ストレージニーズを10倍高速化
  • CIP Securityによる安全な通信プロトコルで、信頼できるデバイス間の認証、整合性、プライバシーを確保
  • XT腐食性ガス防食オプションにより、腐食による機器の早期故障の脅威を軽減
  • TotalFORCEテクノロジ:柔軟で高性能なモータ制御 − 運用インテリジェンス − 自動コミッショニングと最適化
PowerFlex 755T ACドライブファミリをご覧ください
Allen-Bradley PowerFlex 755T XTフレーム 10フロントプラスファミリー.jpg
PowerFlex 755T ACドライブファミリをご覧ください

TotalFORCEテクノロジを搭載した可変周波数ドライブは、お客様の運用を最適なパフォーマンスで維持します:

  • PowerFlex 755TL ドライブは、エネルギー効率を向上させるために高調波軽減と力率補正を提供します
  • PowerFlex 755TR ドライブは、エネルギー消費を削減するための組み込み(型)の回生機能を備えています
  • PowerFlex 755TM ドライブは、お客様のシステム設計と消費電力を最適化するために開発された一連の事前設計構成を提供します
すべての商品を表示

追加のPowerFlex 755Tリソース

ビデオ
リアルタイム産業用制御システムが生産性を向上

スマートモータ制御システムは、利益と損失の分かれ目となります。PowerFlex可変周波数ドライブは、精密なモータ制御を提供します。さらに、生産性、稼働時間、エネルギー節約の向上に役立つリアルタイム・オペレーション・システムデータも提供します。

ビデオ
PowerFlex 755TドライブのXT腐食性ガス保護について詳しく学ぶ

XT防食機能付きPowerFlex 755Tドライブについて詳しく学びましょう。XT付きPowerFlex 755Tドライブが腐食性用途でお客様の機器をどのように保護できるかをご覧ください。

腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
能力
能力
腐食性ガス保護のためのオートメーションソリューション
過酷な環境に耐えるよう設計されたオートメーション製品のポートフォリオは、腐食性ガスによる早期故障のリスクを低減します。
詳細はこちら
これからは予知保全もAIの時代
これからは予知保全もAIの時代
ブログ
ブログ
これからは予知保全もAIの時代
ロックウェル・オートメーションの新しいソフトウェア、FactoryTalk Analytics GuardianAIは、継続的な状態ベースモニタを通じて、予知保全に関する洞察を提供します。
今すぐ読む
ファン&ポンプ計算機
アジア人エンジニアが産業環境において、プログラムによる廃水処理プロセスを経た後の水質をチェックするため、廃水処理池から水を採取しているコンセプト。
ツール
ファン&ポンプ計算機

ファンおよびポンプのアプリケーションを特に対象とした当社のツールで、エネルギー削減量と炭素削減量を計算してください。

詳細はこちら
ヘクセル社は最新化によりダウンタイムを80%削減
ヘクセル社は最新化によりダウンタイムを80%削減
ケーススタディ
ケーススタディ
ヘクセル社は最新化によりダウンタイムを80%削減
システムインテグレータのEOSYS社が、炭素繊維&マトリックスメーカのダウンタイム削減と旧式のテクノロジのアップグレードをどのように支援したかをご覧ください。
今すぐ読む

TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlex可変周波数ドライブの詳細

  • ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ
    Allen-Bradleyの六角形ロゴがマイクロフォンヘッドに囲まれている。その横に「ROK Talk on drives」というテキストがある。
    ROK Talk on Drives ポッドキャストシリーズ

    低電圧可変周波数ドライブ、高圧可変周波数ドライブ、サーボドライブの進歩が、産業企業の製造業の未来への前進をどのように支援するかを聞いて学びましょう。

    すべてのエピソードを見る
  • PowerFlex 755T TotalFORCEビデオ
    Rockwell Automation ロゴ
    PowerFlex 755T TotalFORCEビデオ

    動画を見ることは、新しい情報を処理する最も簡単な方法であることが多いです。私たちにお手伝いさせてください – これらのPowerFlex 755TS TotalFORCEの動画をご覧ください。トルク精度、適応制御、予知保全、アンチスウェイテクノロジに関する動画で、学習体験を次のレベルに引き上げましょう。

    今すぐ視聴
  • 自動車・タイヤ
    タイヤ製造工場内で、タイヤがコンベアベルトを流れていきます。このアクティビティは、生産工程全体を通してモータを制御するスマート可変周波数ドライブによって強化されています。
    パンフレット
    自動車・タイヤ

    最大200種類の異なる原材料が化学、物理学、工学と組み合わさることで、最高度の快適性、性能、信頼性、安全性を備えたタイヤを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブは、ほぼ全ての生産工程で使用することができます。

    今すぐ読む
  • 石油&ガス
    海洋石油リグは、生産性と稼働時間を向上させるために、PowerFlex可変周波数ドライブなどの産業用モータ制御装置に依存しています。夕日の中で炭化水素を生産・処理し、その後、製油所、石油化学、発電所、輸出用タンカーバージに送る石油・ガス中央処理プラットフォームのパノラマ。
    パンフレット
    石油&ガス

    石油・ガス業界の競争の激しい性質により、組織は収益性を維持するために継続的に業務を改善することが求められています。そのため、企業はシステムアップグレードにおいてインテリジェント生産テクノロジを指定しています。

    今すぐ読む
  • マイニング
    5台の大型黄色採掘トラックが、露天採石場から採掘された石炭または他の黒色鉱物を運搬している。
    パンフレット
    マイニング

    性能の低い機器とダウンタイムは、お客様の競争優位性を低下させます。より良いソリューションは、スマート機器に依存しています。スマート可変周波数ドライブは、生産性と稼働時間の向上、さらにエネルギーおよびメンテナンスコストの削減に役立つリアルタイムのデータを提供します。 

    今すぐ読む
  • 金属
    製鋼所で大きなバケツから明るい白色と黄色の熱い溶鋼が注がれています。白い火花とオレンジ色の煙がそのアクティビティを取り囲んでいます。
    パンフレット
    金属

    スマートモータ制御装置は、生産上の問題を予測し、迅速に解決または排除するためのリアルタイムのデータを提供します。PowerFlex可変周波数ドライブ技術は、1時間あたり数千USDのコストがかかる可能性のある予定外のダウンタイムを回避するのに役立ちます。

    今すぐ読む
  • パルプ&製紙
    製紙工場の床に置かれた大きな白色の紙ロール
    パンフレット
    パルプ&製紙

    競争の激しい国際市場で成功するためには、企業は革新的な生産技術を採用しなければなりません。非効率な労働力とプロセスは、あなたの競争優位性を失わせる可能性があります。TotalFORCEテクノロジを搭載したPowerFlexドライブは、あなたが必要とするソリューションの一部です。

    今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
PowerFlex低電圧ドライブ選択ガイド PFLEX-SG002_-EN-P
PowerFlex 755TS TotalFORCE制御仕様の製品 750-TD104_-EN-P
PowerFlex ACドライブ性能仕様 Ecodesign規則(EU) 2019/1781およびUK SI 2021 No. 745 PFLEX-TD003_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
PowerFlex 755TS製品(TotalFORCE制御付き)の設置 750-IN119_-EN-P
PowerFlex 755TS トルク精度モジュール(TAM)取り付け 750-IN120_-EN-P
PowerFlex 755TS DCヒューズおよびヒューズホルダーの取り付け 750-IN121_-EN-P
PowerFlex 755TS ドライブ Frame 1…5 EMC C2 コアキット設置 750-IN129_-EN-P
PowerFlex 755TS ドライブ Frame 2…5 フランジマウントアダプタキット取り付け 750-IN122_-EN-P
PowerFlex 755TSドライブ Frame 6電源端子ガードキット取り付け 750-IN126_-EN-P
PowerFlex 755TS ドライブ Frame 6およびFrame 7 DCバスバーキット取り付け 750-IN127_-EN-P
PowerFlex 755TS ドライブ Frame 6およびFrame 7 EMC C3キット取り付け 750-IN124_-EN-P
PowerFlex 755TSドライブ Frame 6およびFrame 7フランジマウントアダプタキット取付 750-IN123_-EN-P
User Manuals 文書
PowerFlex 750シリーズ製品 TotalFORCE制御搭載 クイックスタート 750-QS100_-EN-P
PowerFlex ドライブ TotalFORCEコントロール内蔵 EtherNet/IPアダプタ ユーザーマニュアル 750COM-UM009_-EN-P
PowerFlex 700S ドライブフレーム 1~6 から PowerFlex 755TS ドライブフレーム 1~6 への移行ガイド 750-RM101_-EN-P
PowerFlex 755ドライブからPowerFlex 755TSドライブへの移行ガイド 750-RM102_-EN-P
PowerFlex 750シリーズ製品 TotalFORCE制御リファレンスマニュアル 750-RM100_-EN-P
Program Guides 文書
PowerFlexドライブ TotalFORCE制御プログラミングマニュアル 750-PM101_-EN-P
PowerFlex 755T フラックスベクトルチューニングアプリケーションテクニック 750-AT006_-EN-P
EtherNet/IPネットワーク上でTotalFORCE制御アプリケーション技術を使用したPowerFlex 755T製品の統合モーション 750-AT007_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerFlex 755Tドライブパンフレット 755T-BR001_-EN-P
PowerFlexドライブ クレーン・ホイスト用途向けブローシャ PFLEX-BR009_-EN-P
PowerFlex 755TS TotalFORCE制御搭載製品 製品情報 750-PC112_-EN-P
PowerFlex 755TS TotalFORCE制御ハードウェア搭載製品 サービスマニュアル 750-TG101_-EN-P
認証
認証
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク
  • cULusリスト
  • EAC
  • エコデザイン
  • EMC
  • ISA/IEC 62443-4-2 SL1
  • KCC
  • モロッコ
  • RCM
  • SEMI F47
  • TÜV 機能安全 ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) セーフトルクオフオプション付き
  • UKCAマーク

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

調達仕様書
技術データ
調達仕様書

製品の通信オプション、定格、認証について詳しく学ぶ Drives製品。

詳細はこちら
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755TS 低電圧可変周波数ドライブ